The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­phonie
    • Tech­no­logie audio/­vidéo à 2 fils
    • Stations inté­rieures et acces­soires
    • WD2235
    Cadre design vidéo Hager elcom.touch, carré
    EAN
    3250617036832
    E-nr.
    378 454 453
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    L1
    • Stations inté­rieures et acces­soires

    Cadre design vidéo Hager elcom.touch carré verre noir WD2235

    Prix*
    80.40 CHF
    / pc. *
    80.40 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Config­ur­a­teur système bifilaire

    Ouvrir les outils

    Config­ur­a­teur elcom

    Ouvrir les outils

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Cadre design vidéo Hager elcom.touch carré verre noir

    WD2235

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Noir
    • Fini­tion
      Brillant
    • Matière
      Verre
    Dimen­sions
    • Hauteur
      160,50 mm
    • Largeur
      94 mm
    • Profon­deur
      4 mm
    Textes
    • Mode de montage
      Fixa­tion de borne

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration WD2235
    PDF
    Hager Rapport RoHS WD2235
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WD2235 | Hager Suisse

      Image produit WD2235

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WD2235 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WD2235

      {}

      PDF
    • Outils

      Image Config­ur­a­teur elcom | Hager Suisse

      Config­ur­a­teur elcom

      Outils fr-CH 2026-04-23

      URL
      Image Config­ur­a­teur système bifilaire | Hager Suisse

      Config­ur­a­teur système bifilaire

      Outils fr-CH 2026-04-23

      URL
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WD1116 - Cadre design audio Hager elcom.touch/elcom.fon rond gris clair
      WD1116
      {}
      Prix*
      7.55 CHF
      / pc. *
      7.55 CHF
      / pc. *
    • 2
      WD1118 - Cadre design audio Hager elcom.touch/elcom.fon rond blanc
      WD1118
      {}
      Prix*
      6.45 CHF
      / pc. *
      6.45 CHF
      / pc. *
    • 3
      WD1117 - Cadre design audio Hager elcom.touch/elcom.fon rond anthracite
      WD1117
      {}
      Prix*
      7.55 CHF
      / pc. *
      7.55 CHF
      / pc. *
    • 4
      WD1235 - Cadre design audio Hager elcom.touch/elcom.fon carré verre noir
      WD1235
      {}
      Prix*
      46.80 CHF
      / pc. *
      46.80 CHF
      / pc. *
    • 5
      WD1231 - Cadre design audio Hager elcom.touch/elcom.fon carré verre blanc
      WD1231
      {}
      Prix*
      46.80 CHF
      / pc. *
      46.80 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group