The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Inter­phonie
  • Tech­no­logie audio/­vidéo à 2 fils
  • Stations inté­rieures et acces­soires
  • WD1243
  • Inter­phonie

Cadre design audio Hager elcom.touch/elcom.fon carré acier fin brossé WD1243

Cadre design audio Hager elcom.touch/elcom.fon, carré
EAN
3250617032988
E-nr.
378 154 203
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
45.60 CHF
/ pc. *
45.60 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Cadre design audio Hager elcom.touch/elcom.fon carré acier fin brossé

WD1243

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
REA115S
REA115S
Poste intérieur audio 2fils noir pose saillie elcom.touch
106.50 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
REA117S
REA117S
Poste intérieur audio 2fils anthracite pose saillie elcom.touch
106.50 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
REA118S
REA118S
Poste intérieur audio 2fils ultra blanc pose saillie elcom.touch
104.50 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Accessoires optionnels

  • Poste inté­rieur 1 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 4 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Poste inté­rieur
  • REK241X

    Poste intérieur audio combiné pose en saillie blanc polaire brillant ELCOM.FON

    76.20 CHF  / pc.*

Produits liés

  • REK241X

    Poste intérieur audio combiné pose en saillie blanc polaire brillant ELCOM.FON

    76.20 CHF  / pc.*
  • REA115S

    Poste intérieur audio 2fils noir pose saillie elcom.touch

    106.50 CHF  / pc.*
  • REA117S

    Poste intérieur audio 2fils anthracite pose saillie elcom.touch

    106.50 CHF  / pc.*
  • REA118S

    Poste intérieur audio 2fils ultra blanc pose saillie elcom.touch

    104.50 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Acier inoxy­dable
  • Matière
    Métal, Acier inoxy­dable
Dimen­sions
  • Hauteur
    83 mm
  • Largeur
    94 mm
  • Profon­deur
    4 mm
Textes
  • Mode de montage
    Fixa­tion de borne

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WD1243
PDF
Hager Rapport RoHS WD1243
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WD1243 | Hager Suisse

    Image produit WD1243

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WD1243 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WD1243

    {}

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WD1235 - Cadre design audio Hager elcom.touch/elcom.fon carré verre noir
    WD1235
    {}
    Prix*
    44.70 CHF
    / pc. *
    44.70 CHF
    / pc. *
  • 2
    WD1215 - Cadre design audio Hager elcom.touch/elcom.fon carré noir
    WD1215
    {}
    Prix*
    7.20 CHF
    / pc. *
    7.20 CHF
    / pc. *
  • 3
    WD1118 - Cadre design audio Hager elcom.touch/elcom.fon rond blanc
    WD1118
    {}
    Prix*
    6.10 CHF
    / pc. *
    6.10 CHF
    / pc. *
  • 4
    WD1253 - Cadre design audio Hager elcom.touch/elcom.fon carré aluminium naturel
    WD1253
    {}
    Prix*
    44.70 CHF
    / pc. *
    44.70 CHF
    / pc. *
  • 5
    WD1115 - Cadre design audio Hager elcom.touch/elcom.fon rond noir
    WD1115
    {}
    Prix*
    7.20 CHF
    / pc. *
    7.20 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group