Poste audio intérieure AP Hager elcom.touch 2-fils, blanc REA118S
configurator.modal.title
Configurateur système bifilaire
configurator.modal.linkConfigurateur elcom
configurator.modal.linkcatalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (12)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 12 product.page.accessories.products-available
Accessoires obligatoires
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
CouleurUltra blanc
-
MatièrePlastique, Thermoplastique
-
Hauteur74,50 mm
-
Largeur93 mm
-
Profondeur16 mm
-
Température de service5 - 50 °C
-
Température de stockage/transport5 - 50 °C
-
Tension de service par bus24 - 24 V
-
Courant absorbé en fonctionnement180 mA
-
Courant absorbé ( au repos)265 mA
-
Avec écran tactileNon
-
Mode de montageFixation vissée sur platine support, Montage en saillie ou dans une boîte à encastrer, Pour montage vertical
-
RaccordementPour poussoirs d'appel d'étages, Pour l'alimentation auxiliaire en option, Bornier de raccordement avec Bornes à vis
-
Type d'interphoneAudio
-
Régulation de l'intensité lumineuseOui
-
Section du conducteur0 - 0 mm²
-
MontageEn saillie
-
Appareil supplémentaire additionnelNon
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit REA118S
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit REA118S
Poste intérieur audio 2fils ultra blanc pose saillie elcom.touch
PDF -
Modes d’emploi & Instructions de montage
Notice utilisation Poste Inter Audio REA1xxx Hag M web
Mode opératoire en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2018-01-11
PDF6,76 MB -
Instructions de montage
Notice d'instruction pour REA1XX-REA1XXS - Poste intérieur audio 2fils pose saillie (DE 2015-09)
Guide d'installation de-DE 2020-01-01
PDF512,91 kB
Notice d'instruction pour REA1XX-REA1XXS - Poste intérieur audio 2fils pose saillie (FR 2015-09)
Guide d'installation fr-FR 2020-01-01
PDF518,00 kB
Notice d'instruction pour REA1XX-REA1XXS - Poste intérieur audio 2fils pose saillie (IT 2015-09)
Guide d'installation it-IT 2016-02-04
PDF405,80 kB -
Outils de ventes
Configurateur elcom
Outils fr-CH 2026-04-23
URL
Configurateur système bifilaire
Outils fr-CH 2026-04-23
URL -
Informations normatives & environnementales
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-02-03
PDF133,73 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-02-04
PDF133,90 kB