EAN
3250617032995
E-nr.
378 154 233
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
44.70 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9006 - Alumi­nium blanc
  • Matière
    alumi­nium
Instal­la­tion, montage
  • Mode de montage
    Fixa­tion de borne
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    5…40 °C
  • Humi­dité rela­tive de l'air (sans conden­sa­tion)
    0…65 %
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Gamme design prin­ci­pale
    ACCES­SOIRES
Instruc­tions
  • Texte de note spécial
    Pour l'in­té­gra­tion de produits au design neutre dans les lignes design Hager ; pour les appli­ca­tions KNX et de commu­ni­ca­tion de porte

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.