EAN
3599430011030
E-nr.
964 993 009
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
384.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    tableau
Fonc­tions
  • Fonc­tions de sécu­rité
    secret d'écoute ; refus d'ap­pels à la porte ; appel du menu vocal réglable avec demande de PIN confi­gu­rable
  • Fonc­tions spéciales
    fonc­tion de filtre de porte pour l'at­tri­bu­tion de l'in­ter­face à la porte corres­pon­dante ; 8 annonces vocales confi­gu­rables indi­vi­duel­le­ment pour la diffé­ren­cia­tion des portes ; annonces de type d'ap­pel, de remarque et de système confi­gu­rables indi­vi­duel­le­ment ; variantes d'appel 1, 2 ou appel en chaîne réglable ; commu­ta­tion de variantes d'appel par menu vocal, saisie sur écran ou logi­ciel PC ; appels internes vers stations internes bus i2
  • Fonc­tions du système
    mise en marche au niveau d'une inter­face d'ins­tal­la­tion télé­pho­nique analo­gique ; variante d'appel avec 2 numéros de desti­na­tion possible par parti­ci­pant ; jusqu'à 256 diffé­rents parti­ci­pants/­des­ti­na­tions d'appel program­mables ; durée d'appel confi­gu­rable ; arrêt auto­ma­tique de la conver­sa­tion après la durée confi­gurée ; fonc­tion­ne­ment paral­lèle avec jusqu'à 2 stations internes ; supporte appels de porte, interne ou d'étage BUS i2 ; annonces vocales inté­grées pour la diffé­ren­cia­tion du type d'appel
Modèle
  • Confi­gu­ra­tion
    confi­gu­ra­tion de l'ap­pa­reil et sécu­ri­sa­tion des données par PC MS Windows avec logi­ciel BTI-­Term ; confi­gu­ra­tion de l'ap­pa­reil par écran à deux lignes intégré au moyen de micro boutons pous­soirs ; langue de menu en anglais et alle­mand ; traite les fichiers d'an­nonce en format WAV jusqu'à 8 secondes de longueur
Commandes & indi­ca­teurs
  • Nombre des touches de fonc­tion
    4
  • Opéra­tions de commu­ta­tion et de commande
    commande d'ac­cep­ta­tion d'appel et de fin d'appel ; commu­ta­tion d'ou­ver­ture de porte et d'éclai­rage (con­tac­teur tempo­risé pour éclai­rage de cage d'es­ca­lier) ; commande de jusqu'à 4 relais de commu­ta­tion ; commande de commu­ta­tion de porte et de caméra ; appel direct et commande du jusqu'à 8 platines de rue et de leurs ouver­tures de porte ; commande des fonc­tions de commu­ta­tion par post-­sé­lec­tion MFV ; code de commande pour ouver­ture de porte, accep­ta­tion d'appel et fin d'appel réglable
Tension
  • Tension de service par bus
    17…22 V DC
Inten­sité du courant
  • Courant absorbé bus (repos)
    10 mA
Dimen­sions
  • Largeur
    6 modules
Matières
  • Couleur des lignes design
    gris
  • Maté­riau / Surface
    Boîtier en ABS
Câble
  • Ø de conduc­teur
    0.5…0.8 mm
Confi­gu­ra­tion
  • Réglage appel
    durée d'appel et de conver­sa­tion para­mé­trable indi­vi­duel­le­ment pour chaque type d'appel
Eléments fournis
  • Eléments fournis
    Câble de raccor­de­ment modu­laire RJ11, adap­ta­teur TAE et câble USB compris dans la four­ni­ture.
Utili­sa­tion
  • Tech­no­logie du système
    i2 Audio
Logi­ciel
  • Version de soft
    V2214
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Sans halo­gène
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -20…60 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    5…40 °C
  • Humi­dité rela­tive de l'air (sans conden­sa­tion)
    0…65 %

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.