- weber.multiline
- Accessoires h3+
- Voir plus
weber.multiline Adapteur pour H3+ 160A 3P R-AH160-3
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Support de barres omnibus 3 produit(s) disponible(s) -
Jeu de barres 2 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 57 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Hauteur200 mm
-
Largeur90 mm
-
Profondeur63 mm
-
Distance des barres omnibus60 mm
-
Nombre de pôles3
-
Courant assigné nominal160 A
-
Tension nominale690 - 690 V
-
Couple de serrage8-8 Nm
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit R-AH160-3
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit R-AH160-3
weber.multiline Adapteur pour H3+ 160A 3P
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2024-12-03
PDF1,61 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité de-DE, en-GB 2025-01-08
PDF52,27 kB