Barre profilée Weber 2×T 1600A section 720mm² E-Cu nu l=30mm h=40mm L=3.6m R-TG
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Module de distribution pour bornes 5 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour barres omnibus 3 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 20 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal1250 A
-
Type de jeu de barreProfil
-
MatièreCU-ETP
-
Traitement de surfaceNon traité
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit R-TG
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit R-TG
Barre double-T 720mm² longueur 3.6m
PDF