Disjoncteur Hager MCB quickconnect 4P 415V type C 32A Icn 6kA 4UM MCS632
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Fonctions interverouillage 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires mécaniques pour appareillage basse tension 1 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à sous-tension 1 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 2 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 3 produit(s) disponible(s) -
Jeu de barres de phase modulaire 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal32 A
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-16 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-26 kA
-
Courant assigné à -15°C38,6 A
-
Courant assigné à -10°C37,9 A
-
Courant assigné à -5°C37,2 A
-
Courant assigné à 0°C36,5 A
-
Courant assigné à 5°C35,8 A
-
Courant assigné à 10°C35,1 A
-
Courant assigné à 15°C34,4 A
-
Courant assigné à 20°C33,6 A
-
Courant assigné à 25°C32,8 A
-
Courant assigné à 30°C32 A
-
Courant assigné à 35°C31,1 A
-
Courant assigné à 40°C30,3 A
-
Courant assigné à 45°C29,3 A
-
Courant assigné à 50°C28,4 A
-
Courant assigné à 55°C27,4 A
-
Courant assigné à 60°C26,4 A
-
Courant assigné à 65°C25,3 A
-
Courant assigné à 70°C24,2 A
-
Type de pôles3P+N
-
CourbeC
-
Nombre de modules4
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-16 kA
-
Couple de serrage nominal borne haute2,80 - 2,80 Nm
-
Couple de serrage nominal borne basse2,80 - 2,80 Nm
-
Couple de serrage2,80 - 2,80 Nm
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesQuickConnect
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Position de montage du produit sous 360°Oui
-
Tension assignée d'emploi Ue400 - 400 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 - 35 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1 - 35 mm²
-
Section de raccordement en câble souple1 - 25 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1 - 35 mm²
-
Indice de protection IPIP20
-
Distance de la grille60 mm
-
Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-22
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Tropicalisation/humidité/ExécutionPout tous climats
-
Température de service-25 - +70 °C
-
Puissance dissipée totale sous IN13 W
-
Type de connection / priseQuickConnect
-
Alignement des bornes hautes pour appareils modulairesBornes alignées
-
Alignement des bornes basses pour appareils modulairesBornes alignées
-
Hauteur83,40 mm
-
Largeur70 mm
-
Profondeur70 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit MCS632
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit MCS632
Disjoncteur 3P+N 6kA C-32A Quick Connect 4M
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-12-08
PDF808,67 kB