The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Appa­reils de protec­tion et acces­soires
    • Blocs diffé­ren­tiels pour MCB
    • BF463N
    Bloc différentiel Hager , nombre de pôles 4, tension nominale 230…400 V, courant de défaut assigné 0.3 A, type de courant différentiel A, courant nominal 63 A
    EAN
    3250611364542
    E-nr.
    531 446 120
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    D2
    • Blocs diffé­ren­tiels pour MCB

    Bloc différentiel Hager 4 230…400V 0.3A A 63A BF463N

    Prix*
    279.00 CHF
    / pc. *
    279.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Bloc différentiel Hager 4 230…400V 0.3A A 63A

    BF463N

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 400 V
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Courant élec­trique
    • Courant diffé­ren­tiel assigné
      300 mA
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      4
    • Posi­tion du neutre
      Droite
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      3
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      2,90 - 2,90 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,90 - 2,90 Nm
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    Dimen­sions
    • Hauteur
      70 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profon­deur
      92 mm

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Earth leakage add-on block 4P 63A 30mA A Class (english)
    PDF
    666,81 kB
    REACH declaration BF463N
    PDF
    RoHS report BF463N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image BF463N | Hager Suisse

      Image produit BF463N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BF463N | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit BF463N

      Bloc différentiel 4P 63A 300mA type A

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ID1_BD25_63A_6B5013f | Hager Suisse

      ID1_BD25_63A_6B5013f

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

      PDF
      1,61 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      443,02 kB
      Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-11-12

      PDF
      452,70 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      4
    • 1
      BTH480E - Bloc différentiel Hager 4pôles 230…400V 0.3…1A A 125A
      BTH480E
      Bloc différentiel 4P 125A Réglable type haute immunité
      Prix*
      1 050.00 CHF
      / pc. *
      1 050.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      BDH480E - Bloc différentiel Hager 4pôles 230…400V 0.03A A 125A
      BDH480E
      Bloc différentiel 4P 125A 30mA type A haute immunité
      Prix*
      999.00 CHF
      / pc. *
      999.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      BD463N - Bloc différentiel Hager 4P 400V 0.03A 63A 3UM
      BD463N
      Bloc différentiel 4P 63A 30mA type A
      Prix*
      273.00 CHF
      / pc. *
      273.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      BP463N - Bloc différentiel Hager 4 230…400V 0.3A A 63A
      BP463N
      Bloc différentiel 4P 63A 300mA type A S
      Prix*
      283.00 CHF
      / pc. *
      283.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group