Disjoncteur Hager MCB quickconnect 3P 400V type C 13A Icn 6kA 3UM MCS313C
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Accessoires pour connectique basse tension 1 product.page.accessories.products-available -
Jeu de barres de phase modulaire 6 product.page.accessories.products-available -
Fonctions interverouillage 1 product.page.accessories.products-available -
Bloc de contact auxiliaire 3 product.page.accessories.products-available -
bobine à émission 2 product.page.accessories.products-available -
Déclencheur à sous-tension 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal13 A
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-16 kA
-
Courant assigné à -15°C16,11 A
-
Courant assigné à -10°C15,76 A
-
Courant assigné à -5°C15,42 A
-
Courant assigné à 0°C15,07 A
-
Courant assigné à 5°C14,73 A
-
Courant assigné à 10°C14,38 A
-
Courant assigné à 15°C14,04 A
-
Courant assigné à 20°C13,69 A
-
Courant assigné à 25°C13,35 A
-
Courant assigné à 30°C13 A
-
Courant assigné à 35°C12,59 A
-
Courant assigné à 40°C12,19 A
-
Courant assigné à 45°C11,78 A
-
Courant assigné à 50°C11,37 A
-
Courant assigné à 55°C10,96 A
-
Courant assigné à 60°C10,56 A
-
Courant assigné à 65°C10,15 A
-
Courant assigné à 70°C9,74 A
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400 V AC selon IEC60898-16 kA
-
Type de pôles3P
-
CourbeC
-
Nombre de modules3
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-16 kA
-
Couple de serrage nominal borne haute2,80 - 2,80 Nm
-
Couple de serrage nominal borne basse2,80 - 2,80 Nm
-
Couple de serrage2,80 - 2,80 Nm
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne à vis
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesQuickConnect
-
Position de montage du produit sous 360°Oui
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 400 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 - 35 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1 - 35 mm²
-
Section de raccordement en câble souple1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes aval Quick Connect, en câble souple1,5 - 4,0 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1 - 35 mm²
-
Section de raccordement des bornes aval Quick Connect, en câble rigide1,5 - 4,0 mm²
-
Indice de protection IPIP20
-
Distance de la grille35 mm
-
Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-22
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Tropicalisation/humidité/ExécutionPout tous climats
-
Température de service-25 - 70 °C
-
Puissance dissipée totale sous IN6,27 W
-
Alignement des bornes hautes pour appareils modulairesBornes alignées
-
Type de connection / priseQuickConnect
-
Hauteur83,40 mm
-
Largeur52,50 mm
-
Profondeur70 mm
-
Endurance électrique en nombre de cycles4000
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit MCS313C
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit MCS313C
Disjoncteur 3P 6kA C-13A Quick Connect 3M
PDF -
Informations normatives & environnementales
Déclaration de conformité en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Déclaration de conformité en-US 2026-07-15
PDF258,27 kB