Bornes de barres collectrices pour double adapteur LV 00/185 adapté LV taille1-3 LVZ00KDA
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Courant maximal630 A
-
Hauteur produit installé20 mm
-
Largeur produit installé38 mm
-
Largeur de barre du jeu de barres5 / 10 mm
-
Distance des barres omnibus100 / 185 mm
-
CouleurRAL7016
-
Mode de montageconvient au rails plats
-
Type d'accessoirekit de montage
-
Directive européenne WEEEconcerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LVZ00KDA
-
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LVZ00KDA du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour LVZ00KDA du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com