Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaque/cache/barrette d'inscription 1 produit(s) disponible(s) -
Jeu de barres 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour barres omnibus 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Taille de l'élément fusibleNH00
-
Type de connection / priseSans
-
Type de montageFixation par vis
-
Type de connexion / priseSans
-
Type de couvercle terminalSans
-
Nombre de pôles3
-
Température de service-25 - 55 °C
-
Couple de serrage14 - 14 Nm
-
Couple de serrage pour le montage sur le jeu de barres14 - 14 Nm
-
Indice de protection IPIP2X
-
Tension assignée d'emploi Ue690 - 690 V
-
Distance des barres omnibus185 mm
-
Hauteur676 mm
-
Profondeur105 mm
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Avec indicateur de défautNon
-
Double coupureNon
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LV8X00
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LV8X00
Module factice sectionneur à fusibles vertical 00 185mm
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation de-DE 2026-04-28
PDF31,17 MB
Guide d'installation en-GB 2026-04-28
PDF31,22 MB
Guide d'installation fr-FR 2026-04-28
PDF44,39 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24
PDF297,91 kB