The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Tech­nique de protec­tion HPC
  • weber.­ver­ti­group et acces­soires
  • LVZ00IT
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

Support de barre collectrice Weber 3 pôles profilé en polyester LVZ00IT

Support de barre collectrice Hager, pour réglette de coupe-circuit sectionneur weber.vertigroup VE00, en polyester renforcé de fibres de verre, longueur 250 mm, hauteur 40 mm, avec écrous M8
EAN
7611919049559
E-nr.
847 990 546
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
24
Prix*
28.55 CHF
/ pc. *
28.55 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Support de barre collectrice Weber 3 pôles profilé en polyester

LVZ00IT

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Écrou à sertir 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Écrou à sertir
  • LVZM8

    Écrou à sertir M8

    2.80 CHF  / pc.*
  • LVZM850

    Écrou à sertir M8 (50 pièces)

    116.00 CHF  / jeu*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    40 mm
  • Largeur
    55 mm
Matière
  • Matière
    Poly­ester

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration LVZ00IT
PDF
Hager RoHS report LVZ00IT
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image LVZ00IT | Hager Suisse

    Image produit LVZ00IT

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit LVZ00IT | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit LVZ00IT

    Support isolant 3P barres distrib. de cellule 100mm distance au centre de phase

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LVZRATV - Couvercle Hager profondeur 100mm DIN00 barre collectrice 100/185mm transparent
    LVZRATV
    Capot compart. vide 100mm prof. montage 150mm pour HPC1-HPC3 185mm transparent
    Prix*
    64.00 CHF
    / pc. *
    64.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    LVZ00RATV185 - Capot pour compartiment vide taille 00 185mm profondeur de montage 150mm
    LVZ00RATV185
    Capot pour compartiment vide taille 00 185mm profondeur de montage 150mm
    Prix*
    48.70 CHF
    / pc. *
    48.70 CHF
    / pc. *
  • 3
    LVZITFL - Support isol. fuseline 3P barres distrib. cellule 185mm dist. au centre de phase
    LVZITFL
    Support isol. fuseline 3P barres distrib. cellule 185mm dist. au centre de phase
    Prix*
    29.85 CHF
    / pc. *
    29.85 CHF
    / pc. *
  • 4
    LVZ00TB - Protection contre les contacts
    LVZ00TB
    Protection contre les contacts
    Prix*
    7.60 CHF
    / pc. *
    7.60 CHF
    / pc. *
  • 5
    LVZ00DA100-185 - Adaptateur double Hager pour DIN00 100/185mm rail M12 pour montage 2×LVS00100…
    LVZ00DA100-185
    Double adaptateur LV pour montage 00/100 sur jeux de barres à entraxe 185 mm
    Prix*
    61.40 CHF
    / pc. *
    61.40 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group