The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Tech­nique de protec­tion HPC
    • weber.­ver­ti­group et acces­soires
    • LVTR2000TE
    EAN
    7611919363174
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    52
    • weber.­ver­ti­group et acces­soires

    Double réglette sectionn. HPC 2000A 1 pôle commutable, séparation côté droit LVTR2000TE

    Prix*
    2 424.00 CHF
    / pc. *
    2 424.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Double réglette sectionn. HPC 2000A 1 pôle commutable, séparation côté droit

    LVTR2000TE

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Cache-­borne 1 produit(s) disponible(s)
    • Système de repé­rage 1 produit(s) disponible(s)
    • Jeu de barres 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Cache-­borne
    • Système de repé­rage
    • Jeu de barres
    • LVZALD

      Capot d’espace de raccordement long pour double réglette HPC2-HPC3

      94.50 CHF  / pc.*
    • LVZIFT2000

      Porte-étiquette pour double réglette de sectionnement 2000A

      7.55 CHF  / pc.*
    • CUC10

      Profilé C cuivre 840A longueur 3m 410mm²

      1 220.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      2000 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie B / 400V
      2000 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21 en caté­gorie B / 690V
      2000 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21 en caté­gorie B / 500V
      2000 A
    • Courant nominal pour Ue=400 V AC IEC 61439-1 5.3.2
      2000 A
    • Courant nominal pour Ue=690 V AC IEC 61439-1 5.3.2
      2000 A
    • Courant de tenue courte durée nominal ICW 1s avec système de verrouillage IEC60947
      40 kA
    • Courant assigné admis­sible sous 1 seconde IEC60947
      22 kA
    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      NH3
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Raccor­de­ment M12
    • Type de couvercle terminal
      Sans
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      3
    • Nombre de pôles commu­tables
      1
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 55 °C
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      32 - 32 Nm
    • Couple de serrage pour le montage sur le jeu de barres
      32 - 32 Nm
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      100
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      500
    • Durée de vie totale de l'ap­pa­reil (méca­nique+­élec­trique) IEC60947-3 tabl.4
      600
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP2X
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      1000 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      12 kV
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      690 - 690 V
    Dimen­sions
    • Distance des barres omnibus
      185 mm
    • Hauteur
      740 mm
    • Profon­deur
      190 mm
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      636 W
    • Pertes en puis­sance à pleine charge
      540 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Protec­tion élec­trique
    • Avec indi­ca­teur de défaut
      Non
    Fonc­tions
    • Double coupure
      Oui
    Matière
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      0

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH LVTR2000TE
    PDF
    Hager Rapport RoHS LVTR2000TE
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LVTR2000TE | Hager Suisse

      Image produit LVTR2000TE

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LVTR2000TE | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LVTR2000TE

      Double réglette sectionn. HPC 2000A 1 pôle commutable, séparation côté droit

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2011-03-31 | Hager Suisse

      Mode d'emploi de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2011-03-31

      PDF
      3,70 MB
      Image Notice d'installation pour Sectionnement longitudinale des barres omnibus et montage transformateur d’intensité index b | Hager Suisse

      Notice d'installation pour Sectionnement longitudinale des barres omnibus et montage transformateur d’intensité index b

      Mode d'emploi International 2021-06-25

      PDF
      2,11 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité pour weber.vertigroup / Réglette coupe-circuit HPC 00-3 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour weber.vertigroup / Réglette coupe-circuit HPC 00-3

      Déclaration de conformité International 2019-01-07

      PDF
      615,53 kB
      Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2023-09-14

      PDF
      699,79 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LVZRATV - Couvercle Hager profondeur 100mm DIN00 barre collectrice 100/185mm transparent
      LVZRATV
      Capot compart. vide 100mm prof. montage 150mm pour HPC1-HPC3 185mm transparent
      Prix*
      64.70 CHF
      / pc. *
      64.70 CHF
      / pc. *
    • 2
      LVZ00RATV185 - Capot pour compartiment vide taille 00 185mm profondeur de montage 150mm
      LVZ00RATV185
      Capot pour compartiment vide taille 00 185mm profondeur de montage 150mm
      Prix*
      49.25 CHF
      / pc. *
      49.25 CHF
      / pc. *
    • 3
      LVZ00TB - Protection contre les contacts
      LVZ00TB
      Protection contre les contacts
      Prix*
      7.70 CHF
      / pc. *
      7.70 CHF
      / pc. *
    • 4
      LVZ00DA100-185 - Adaptateur double Hager pour DIN00 100/185mm rail M12 pour montage 2×LVS00100…
      LVZ00DA100-185
      Double adaptateur LV pour montage 00/100 sur jeux de barres à entraxe 185 mm
      Prix*
      62.10 CHF
      / pc. *
      62.10 CHF
      / pc. *
    • 5
      LVZAW - Clip latéral Hager zu weber.vertigroup
      LVZAW
      Equerre d'appui latérale LV pour fixation des profilés d'obturation
      Prix*
      8.45 CHF
      / jeu *
      8.45 CHF
      / jeu *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group