The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Tech­nique de protec­tion HPC
  • weber.­ver­ti­group et acces­soires
  • LVTR1000CKPQ
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

Réglette sectionn. HPC 1000A 1 pôle commutable, 178-210mm raccord M12 LVTR1000CKPQ

EAN
7611919382717
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
52
Prix*
1 458.00 CHF
/ pc. *
1 458.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Réglette sectionn. HPC 1000A 1 pôle commutable, 178-210mm raccord M12

LVTR1000CKPQ

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Fonc­tions inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)
  • Cache-­borne 1 produit(s) disponible(s)
  • Système de repé­rage 1 produit(s) disponible(s)
  • Jeu de barres 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Fonc­tions inter­ve­rouillage
  • Cache-­borne
  • Système de repé­rage
  • Jeu de barres
  • LVZVR1000

    Fermeture pour couteaux de sectionnement HPC à LV taille 3 1000A

    154.00 CHF  / jeu*
  • LVZALE

    Capot d’espace de raccordement long pour réglette coupe-circuit HPC1-HPC3

    75.60 CHF  / pc.*
  • LVZIFT1000

    Porte-étiquette pour réglette de sectionnement 1000A

    7.60 CHF  / pc.*
  • CUC10

    Profilé C cuivre 840A longueur 3m 410mm²

    1 207.00 CHF  / pc.*
  • CUC6

    Profilé C cuivre 560A longueur 3m 250mm²

    308.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    1000 A
  • Courant de coupure crête
    15 kA
  • Courant assigné admis­sible sous 1 seconde IEC60947
    15 kA
Fusible
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH3
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    Borne à vis
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    35 - 240 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    35 - 240 mm²
  • Type de connexion / prise
    Borne à vis
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    1
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25 - 55 °C
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    32 - 32 Nm
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    100
  • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
    500
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP2X
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    1000 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    12 kV
Dimen­sions
  • Distance des barres omnibus
    210 mm
  • Hauteur
    837 mm
  • Profon­deur
    190 mm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    318 W
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Protec­tion élec­trique
  • Avec indi­ca­teur de défaut
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH LVTR1000CKPQ
PDF
Hager Rapport RoHS LVTR1000CKPQ
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image LVTR1000CKPQ | Hager Suisse

    Image produit LVTR1000CKPQ

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit LVTR1000CKPQ | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit LVTR1000CKPQ

    Réglette sectionn. HPC 1000A 1 pôle commutable, 178-210mm raccord M12

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2011-03-31 | Hager Suisse

    Mode d'emploi de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2011-03-31

    PDF
    4,05 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité pour weber.vertigroup / Réglette coupe-circuit HPC 00-3 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité pour weber.vertigroup / Réglette coupe-circuit HPC 00-3

    Déclaration de conformité International 2019-01-07

    PDF
    615,53 kB
    Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

    EU Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2023-09-14

    PDF
    699,79 kB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LVZRATV - Couvercle Hager profondeur 100mm DIN00 barre collectrice 100/185mm transparent
    LVZRATV
    Capot compart. vide 100mm prof. montage 150mm pour HPC1-HPC3 185mm transparent
    Prix*
    64.00 CHF
    / pc. *
    64.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    LVZ00RATV185 - Capot pour compartiment vide taille 00 185mm profondeur de montage 150mm
    LVZ00RATV185
    Capot pour compartiment vide taille 00 185mm profondeur de montage 150mm
    Prix*
    48.70 CHF
    / pc. *
    48.70 CHF
    / pc. *
  • 3
    LVZITFL - Support isol. fuseline 3P barres distrib. cellule 185mm dist. au centre de phase
    LVZITFL
    Support isol. fuseline 3P barres distrib. cellule 185mm dist. au centre de phase
    Prix*
    29.85 CHF
    / pc. *
    29.85 CHF
    / pc. *
  • 4
    LVZ00TB - Protection contre les contacts
    LVZ00TB
    Protection contre les contacts
    Prix*
    7.60 CHF
    / pc. *
    7.60 CHF
    / pc. *
  • 5
    LVZ00DA100-185 - Adaptateur double Hager pour DIN00 100/185mm rail M12 pour montage 2×LVS00100…
    LVZ00DA100-185
    Double adaptateur LV pour montage 00/100 sur jeux de barres à entraxe 185 mm
    Prix*
    61.40 CHF
    / pc. *
    61.40 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group