The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Tech­nique de protec­tion HPC
    • weber.­ver­ti­group et acces­soires
    • LVS00100RE
    Réglette coupe-circuit sectionneur HPC weber.vertigroup
    EAN
    4049857199907
    E-nr.
    847 011 099
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    57
    • weber.­ver­ti­group et acces­soires

    Réglette HPC weber.vertigroup 1P DIN00 160A rail/adaptateur 100mm borne LVS00100RE

    Prix*
    136.00 CHF
    / pc. *
    136.00 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Réglette HPC weber.vertigroup 1P DIN00 160A rail/adaptateur 100mm borne

    LVS00100RE

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

  • product.page.accessories.see-more (13)
    • Cache-­borne 1 product.page.accessories.products-available
    • Borne de barre collec­trice 1 product.page.accessories.products-available
    • fusible NH basse tension 3 product.page.accessories.products-available
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 2 product.page.accessories.products-available
    • Jeu de fixa­tions de vis 2 product.page.accessories.products-available
    • Système de repé­rage 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Cache-­borne
    • Borne de barre collec­trice
    • fusible NH basse tension
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
    • Jeu de fixa­tions de vis
    • Système de repé­rage
    • Acces­soires pour barres omnibus
    • LVZ00AL

      Couvercle de logement de raccordement standrard pour LV taille 00/60/100mm

      19.35 CHF  / pc.*
    • LVZ00EK

      Bornes de barres collectrices LV à taille 00/100 et 00/185 au rails plat 5-10mm

      16.65 CHF  / jeu*
    • NH00LP125MR

      Cartouche fusible HPC taille 00 400V~ gG 125A indicateur supérieur

      9.75 CHF  / pc.*
    • NH00LP160MR

      Cartouche fusible HPC taille 00 400V~ gG 160A indicateur supérieur

      9.75 CHF  / pc.*
    • NH00LP6MR

      Cartouche fusible HPC taille 00 400V~ gG 6A indicateur supérieur

      8.15 CHF  / pc.*
    • LVZ00AHB

      Support d'appareil en élément aveugle pour LV taille 00; long. 95mm sans découpe

      11.10 CHF  / pc.*
    • LVZ00AV

      Support d'appareil pour LV taille 00; longueur 95mm avec découpe 48x48mm

      12.50 CHF  / pc.*
    • LVZAE12R

      Élément de raccordement M12x35

      14.15 CHF  / pc.*
    • LVZAE8R

      Élément de raccordement M8x30

      11.30 CHF  / pc.*
    • LVZIFT00

      Porte-étiquette long taille00 100mm avec étiquette de désignation et type LVS00

      6.50 CHF  / pc.*
    • LVZIFT00100

      Porte-étiquette taille00 100mm avec étiquette de désignation et type p. LVS00100

      6.50 CHF  / pc.*
    • LVZRAD80D

      Capot cellule vide 100mm avec fixation

      44.40 CHF  / pc.*
    • LVZRAD80DX

      Capot cellule vide 100mm sans fixation

      63.90 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      160 A
    • Courant de coupure crête
      100 kA
    • Courant assigné de court-­cir­cuit pour Ue=400 V selon IEC61439-1 3.8.10.4
      100 kA
    • Courant assigné d'em­ploi en AC23 en caté­gorie B / 400V
      160 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie B / 500V
      160 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie B / 690V
      160 A
    • Courant nominal pour Ue=400 V AC IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Courant nominal pour Ue=690 V AC IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Courant assigné de court-­cir­cuit pour Ue=690 V selon IEC61439-1 3.8.10.4
      100 kA
    • Courant nominal de la cartouche fusible
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
    • Courant assigné admis­sible sous 1 seconde IEC60947
      5 kA
    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      NH00
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Raccor­de­ment direct
    • Type de montage
      Accro­cher, Fixa­tion par vis
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1,5 - 95 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1,5 - 95 mm²
    • Type de connexion / prise
      Cage
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1,5 - 95 mm²
    • Type de couvercle terminal
      Couvercle de borne stan­dard
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1,5 - 95 mm²
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      3
    • Nombre de pôles commu­tables
      1
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 55 °C
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      14 - 14 Nm
    • Couple de serrage pour le montage sur le jeu de barres
      14 - 14 Nm
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      200
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      1400
    • Durée de vie totale de l'ap­pa­reil (méca­nique+­élec­trique) IEC60947-3 tabl.4
      1600
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP2X
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      1000 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      8 kV
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      400 - 690 V
    Dimen­sions
    • Distance des barres omnibus
      100 mm
    • Hauteur
      401 mm
    • Profon­deur
      123 mm
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      20 W
    • Max. Puis­sance dissipée par le fusible installée dans l'ap­pa­reil
      12 W
    • Pertes en puis­sance à pleine charge
      56 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Protec­tion élec­trique
    • Avec indi­ca­teur de défaut
      Non
    Fonc­tions
    • Double coupure
      Non
    Matière
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      0

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Fuse switch vert. 00/100 3p M8 EFM (English )
    PDF
    451,87 kB
    Hager déclaration REACH LVS00100RE
    PDF
    Hager Rapport RoHS LVS00100RE
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LVS00100RE | Hager Suisse

      Image produit LVS00100RE

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit LVS00100RE | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LVS00100RE

      Sectionneur HPC à fusible LV taille 00 100mm unipolaire borne á cage

      PDF
    • Instructions de montage

      Image Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01 | Hager Suisse

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      3,07 MB
      Image Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01 | Hager Suisse

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      3,07 MB
      Image Montageanleitung 00/100 3P Bh | Hager Suisse

      Montageanleitung 00/100 3P Bh

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      3,07 MB
    • Informations normatives & environnementales

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-21 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-21

      PDF
      239,12 kB
      Image Déclaration de conformité pour weber.vertigroup / Réglette coupe-circuit HPC 00-3 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour weber.vertigroup / Réglette coupe-circuit HPC 00-3

      Déclaration de conformité International 2019-01-07

      PDF
      615,53 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    product.page.accessories.see-more

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LVZRATV - Couvercle Hager profondeur 100mm DIN00 barre collectrice 100/185mm transparent
      LVZRATV
      Capot compart. vide 100mm prof. montage 150mm pour HPC1-HPC3 185mm transparent
      Prix*
      69.30 CHF
      / pc. *
      69.30 CHF
      / pc. *
    • 2
      LVZ00RATV185 - Capot pour compartiment vide taille 00 185mm profondeur de montage 150mm
      LVZ00RATV185
      Capot pour compartiment vide taille 00 185mm profondeur de montage 150mm
      Prix*
      52.70 CHF
      / pc. *
      52.70 CHF
      / pc. *
    • 3
      LVZ00TB - Protection contre les contacts
      LVZ00TB
      Protection contre les contacts
      Prix*
      8.25 CHF
      / pc. *
      8.25 CHF
      / pc. *
    • 4
      LVZ00DA100-185 - Adaptateur double Hager pour DIN00 100/185mm rail M12 pour montage 2×LVS00100…
      LVZ00DA100-185
      Double adaptateur LV pour montage 00/100 sur jeux de barres à entraxe 185 mm
      Prix*
      66.50 CHF
      / pc. *
      66.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      LVZAW - Clip latéral Hager zu weber.vertigroup
      LVZAW
      Equerre d'appui latérale LV pour fixation des profilés d'obturation
      Prix*
      9.05 CHF
      / jeu *
      9.05 CHF
      / jeu *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group