Protection compl. contre contacts p. fv+ DIN00 borne de jeux de barres haute LV8Z00HKA
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 13 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Couple de serrage6 - 6 Nm
-
Largeur36 mm
-
Profondeur66 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LV8Z00HKA
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LV8Z00HKA
Protection additionnel contre contacts 00 185mm et crochet, set 3 part
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2026-04-28
PDF36,48 MB
Guide d'installation de-DE 2026-04-28
PDF50,56 MB
Guide d'installation fr-FR 2026-04-28
PDF52,29 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-12-08
PDF442,34 kB