The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes de canaux de câbles
  • Systèmes de support de câbles
  • KTSCLS0N
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Attache pour rail profilé C, côté alés M8, 10 pièces KTSCLS0N

EAN
4012740018937
VPE
1 jeu
Groupe de rabais
V2
Prix*
26.25 CHF
/ jeu *
26.25 CHF
/ jeu *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Attache pour rail profilé C, côté alés M8, 10 pièces

KTSCLS0N

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Longueur
    40 mm
Equi­pe­ment
  • Acces­soires de support de fixa­tion
    Pièce de fixa­tion
Matière
  • Matière
    Acier
  • Trai­te­ment de surface
    Galva­nisés élec­tro­ly­tiques, Galva­nisé

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH KTSCLS0N
PDF
Hager Rapport RoHS KTSCLS0N
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image KTSCLS0N | Hager Suisse

    Image produit KTSCLS0N

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit KTSCLS0N | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit KTSCLS0N

    Attache pour rail profilé C, côté alés M8, 10 pièces

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  de-DE, de-CH, de-AT 2001-09-23 | Hager Suisse

    Guide d'installation de-DE, de-CH, de-AT 2001-09-23

    PDF
    2,50 MB
  • Déclaration de conformité

    Image T112A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_KTS | Hager Suisse

    T112A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_KTS

    Déclaration de conformité International 2022-02-03

    PDF
    199,66 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KTSA0200 - "Flèche pour système de support de gaine 200mm
    KTSA0200
    "Flèche pour système de support de gaine 200mm
    Prix*
    8.90 CHF
    / pc. *
    8.90 CHF
    / pc. *
  • 2
    DABZAB7009006 - Pied suspendu tehalit DABA 700…1300mm, blanc
    DABZAB7009006
    Pendard 700-1300mm p.DAB, acier, alu blanc
    Prix*
    192.50 CHF
    / pc. *
    192.50 CHF
    / pc. *
  • 3
    KTSA0300 - Flèche pour système de support de gaine 300mm
    KTSA0300
    Flèche pour système de support de gaine 300mm
    Prix*
    10.55 CHF
    / pc. *
    10.55 CHF
    / pc. *
  • 4
    KTSAB0800 - Suspension pour système de support de gaine 800mm
    KTSAB0800
    Suspension pour système de support de gaine 800mm
    Prix*
    37.35 CHF
    / pc. *
    37.35 CHF
    / pc. *
  • 5
    KTSA0400 - Flèche pour système de support de gaine 400mm
    KTSA0400
    Flèche pour système de support de gaine 400mm
    Prix*
    15.55 CHF
    / pc. *
    15.55 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group