The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux de câbles
    • Systèmes de support de câbles
    • DABZAB7009006
    Pied suspendu Hager tehalit.DAB, pour hauteurs de 700…1300 mm
    EAN
    4012740207041
    E-nr.
    127 960 202
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V1
    • Systèmes de support de câbles

    Pied suspendu tehalit DABA 700…1300mm, blanc DABZAB7009006

    Prix*
    201.00 CHF
    / pc. *
    201.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pied suspendu tehalit DABA 700…1300mm, blanc

    DABZAB7009006

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur profilé
      30 mm
    • Largeur profilé
      30 mm
    • Longueur profilé
      1300 mm
    Matière
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Ther­mo­laquage
    • Couleur
      Alumi­nium blanc
    • Code RAL
      9006

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH DABZAB7009006
    PDF
    Rapport RoHS DABZAB7009006
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image DABZAB7009006 | Hager Suisse

      Image produit DABZAB7009006

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit DABZAB7009006 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit DABZAB7009006

      Pendard 700-1300mm p.DAB,acier,alu blanc

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,78 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KTSAV00 - Raccord entre support et tige filetée M1
      KTSAV00
      Raccord entre support et tige filetée M1
      Prix*
      99.20 CHF
      / jeu *
      99.20 CHF
      / jeu *
    • 2
      KTSAB0400 - Suspension pour système de support de gaine 400mm
      KTSAB0400
      Suspension pour système de support de gaine 400mm
      Prix*
      25.90 CHF
      / pc. *
      25.90 CHF
      / pc. *
    • 3
      KTSCKP0 - contreplate pour rail profilé en C 25x50mm 10pièces
      KTSCKP0
      contreplate pour rail profilé en C 25x50mm 10pièces
      Prix*
      69.10 CHF
      / jeu *
      69.10 CHF
      / jeu *
    • 4
      KTSCK00 - Capuchon protection en plastique rail DIN C système support de câbles 10pièces
      KTSCK00
      Capuchon protection en plastique rail DIN C système support de câbles 10pièces
      Prix*
      17.50 CHF
      / jeu *
      17.50 CHF
      / jeu *
    • 5
      DABZAB4009006 - Pied suspendu tehalit DABA 400…700mm, blanc
      DABZAB4009006
      Pendard 400-700mm p.DAB, acier, alu blanc
      Prix*
      172.00 CHF
      / pc. *
      172.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group