Flèche pour système de support de gaine 100mm KTSA0100
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
-
Hauteur profilé56 mm
-
Largeur profilé24 mm
-
Longueur profilé130 mm
-
Charge autorisée ( CPS )3000
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Oui
-
MatièreAcier
-
Traitement de surfaceGalvanisés électrolytiques, Galvanisé
-
Type de supportConsole murale/pendard
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit KTSA0100
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit KTSA0100
Flèche pour système de support de gaine 100mm
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation de-DE, de-CH, de-AT 2001-09-23
PDF2,50 MB -
Certificat de produit
Certificat de produit International 2022-08-04
PDF633,94 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF266,80 kB