The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux de câbles
    • Systèmes de support de câbles
    • KTSCS21
    EAN
    4012740874830
    VPE
    1 jeu
    Groupe de rabais
    V2
    • Systèmes de support de câbles

    Attache pour rail profilé C 21x21 10pcs KTSCS21

    Prix*
    13.65 CHF
    / jeu *
    13.65 CHF
    / jeu *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Attache pour rail profilé C 21x21 10pcs

    KTSCS21

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Equi­pe­ment
    • Acces­soires de support de fixa­tion
      Pièce de fixa­tion
    Matière
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Galva­nisés élec­tro­ly­tiques, Galva­nisé

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration KTSCS21
    PDF
    RoHS report KTSCS21
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image KTSCS21 | Hager Suisse

      Image produit KTSCS21

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KTSCS21 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit KTSCS21

      Fiche technique du produit fr-FR 2026-09-26

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation de-DE, de-CH, de-AT 2001-09-23 | Hager Suisse

      Guide d'installation de-DE, de-CH, de-AT 2001-09-23

      PDF
      2,50 MB
    • Certificat de produit

      Image Certificat de produit International 2022-08-04 | Hager Suisse

      Certificat de produit International 2022-08-04

      PDF
      633,94 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      266,80 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KTSC3000 - Rail profilé en C 25x50mm longueur 3000mm
      KTSC3000
      Rail profilé en C 25x50mm longueur 3000mm
      Prix*
      51.70 CHF
      / pc. *
      51.70 CHF
      / pc. *
    • 2
      KTSA0400 - Flèche pour système de support de gaine 400mm
      KTSA0400
      Flèche pour système de support de gaine 400mm
      Prix*
      16.20 CHF
      / pc. *
      16.20 CHF
      / pc. *
    • 3
      DABZAB7009006 - Pied suspendu tehalit DABA 700…1300mm, blanc
      DABZAB7009006
      Pendard 700-1300mm p.DAB, acier, alu blanc
      Prix*
      201.00 CHF
      / pc. *
      201.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      KTSCSS1 - Attache pour rail profilé C M60x20 10pcs
      KTSCSS1
      Attache pour rail profilé C M60x20 10pcs
      Prix*
      46.55 CHF
      / jeu *
      46.55 CHF
      / jeu *
    • 5
      DABZAB2509006 - Pied suspendu tehalit DABA 250…400mm, blanc
      DABZAB2509006
      Pendard 250-400mm p.DAB, acier, alu blanc
      Prix*
      180.00 CHF
      / pc. *
      180.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group