The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes de canaux de câbles
  • Systèmes de support de câbles
  • KTSC3000
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Rail profilé en C 25x50mm longueur 3000mm KTSC3000

EAN
4012740874359
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V2
Prix*
49.55 CHF
/ pc. *
49.55 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Rail profilé en C 25x50mm longueur 3000mm

KTSC3000

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur profilé
    25 mm
  • Longueur profilé
    3000 mm
  • Largeur profilé
    50 mm
  • Epais­seur matière
    2,50 mm
  • Largeur perfo­ra­tion
    11 mm
  • Largeur des découpes laté­rales
    22 mm
Equi­pe­ment
  • Avec denture
    Oui
Matière
  • Matière
    Acier
  • Trai­te­ment de surface
    Galva­nisés élec­tro­ly­tiques, Galva­nisé
Normes
  • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
    Oui

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration KTSC3000
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image KTSC3000 | Hager Suisse

    Image produit KTSC3000

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit KTSC3000 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit KTSC3000

    Rail profilé en C 25x50mm longueur 3000mm

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  de-DE, de-CH, de-AT 2001-09-23 | Hager Suisse

    Guide d'installation de-DE, de-CH, de-AT 2001-09-23

    PDF
    2,50 MB
  • Cerficat de produit

    Image Certificat de produit International 2022-08-04 | Hager Suisse

    Certificat de produit International 2022-08-04

    PDF
    633,94 kB
  • Déclaration de conformité

    Image T112A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_KTS | Hager Suisse

    T112A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_KTS

    Déclaration de conformité International 2022-02-03

    PDF
    199,66 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KTSA0100 - Flèche pour système de support de gaine 100mm
    KTSA0100
    Flèche pour système de support de gaine 100mm
    Prix*
    6.65 CHF
    / pc. *
    6.65 CHF
    / pc. *
  • 2
    KTSA0200 - "Flèche pour système de support de gaine 200mm
    KTSA0200
    "Flèche pour système de support de gaine 200mm
    Prix*
    8.90 CHF
    / pc. *
    8.90 CHF
    / pc. *
  • 3
    DABZAB7009006 - Pied suspendu tehalit DABA 700…1300mm, blanc
    DABZAB7009006
    Pendard 700-1300mm p.DAB, acier, alu blanc
    Prix*
    192.50 CHF
    / pc. *
    192.50 CHF
    / pc. *
  • 4
    KTSAB0400 - Suspension pour système de support de gaine 400mm
    KTSAB0400
    Suspension pour système de support de gaine 400mm
    Prix*
    24.85 CHF
    / pc. *
    24.85 CHF
    / pc. *
  • 5
    KTSA0300 - Flèche pour système de support de gaine 300mm
    KTSA0300
    Flèche pour système de support de gaine 300mm
    Prix*
    10.55 CHF
    / pc. *
    10.55 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group