The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux de câbles
    • Systèmes de support de câbles
    • DABZAB2509006
    Pied suspendu Hager tehalit.DAB, pour hauteurs de 250…400 mm
    EAN
    4012740206990
    E-nr.
    127 960 002
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V1
    • Systèmes de support de câbles

    Pied suspendu tehalit DABA 250…400mm, blanc DABZAB2509006

    Prix*
    180.00 CHF
    / pc. *
    180.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pied suspendu tehalit DABA 250…400mm, blanc

    DABZAB2509006

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur profilé
      30 mm
    • Largeur profilé
      30 mm
    • Longueur profilé
      400 mm
    Matière
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Ther­mo­laquage
    • Couleur
      Alumi­nium blanc
    • Code RAL
      9006

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH DABZAB2509006
    PDF
    Rapport RoHS DABZAB2509006
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image DABZAB2509006 | Hager Suisse

      Image produit DABZAB2509006

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit DABZAB2509006 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit DABZAB2509006

      Pendard 250-400mm p.DAB,acier,alu blanc

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,78 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KTSAK00 - Capuchon en plastique 10pcs
      KTSAK00
      Capuchon en plastique 10pcs
      Prix*
      20.95 CHF
      / jeu *
      20.95 CHF
      / jeu *
    • 2
      KTSA0100 - Flèche pour système de support de gaine 100mm
      KTSA0100
      Flèche pour système de support de gaine 100mm
      Prix*
      6.95 CHF
      / pc. *
      6.95 CHF
      / pc. *
    • 3
      KTSCK00 - Capuchon protection en plastique rail DIN C système support de câbles 10pièces
      KTSCK00
      Capuchon protection en plastique rail DIN C système support de câbles 10pièces
      Prix*
      17.50 CHF
      / jeu *
      17.50 CHF
      / jeu *
    • 4
      KTSCLS0N - Attache pour rail profilé C, côté alés M8, 10 pièces
      KTSCLS0N
      Attache pour rail profilé C, côté alés M8, 10 pièces
      Prix*
      27.35 CHF
      / jeu *
      27.35 CHF
      / jeu *
    • 5
      KTSU0824 - Disque tehalit 8.4×24×2.0mm DIN 9021, en acier zingué, 10 pièces
      KTSU0824
      rondelle 8, 4 x 30 x 2, 5 DIN 522, acier galvanisé, 10 pièces
      Prix*
      3.70 CHF
      / jeu *
      3.70 CHF
      / jeu *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group