The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Tech­nique de raccor­de­ment
  • Bornes enfi­chables pour comp­teurs et acces­soires
  • KJ31SL
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

bloc de connexion compteur 100A KJ31SL

EAN
3250612532759
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
K3
Prix*
118.50 CHF
/ pc. *
118.50 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

bloc de connexion compteur 100A

KJ31SL

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Acces­soi­re/­pièce déta­chée pour support d’en­fi­chage pour comp­teur 6 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Acces­soi­re/­pièce déta­chée pour support d’en­fi­chage pour comp­teur
  • KJ31Z3

    Couvercle plombable pour bornier ZSK-100A

    49.10 CHF  / pc.*
  • KJZ080A4

    Tige rigide borne compteur, 80 A, 6x41mm

    28.60 CHF  / jeu*
  • KJZ080A4C

    Tige rigide borne compteur, 80 A, 6x41mm, Qté: 120 piéces

    3 056.00 CHF  / pc.*
  • KJZ080B4

    Tige rigide borne compteur, 80 A, 6x45mm

    28.60 CHF  / jeu*
  • KJZ080B4C

    Tige rigide borne compteur, 80 A, 6x45mm, Qté: 120 piéces

    3 056.00 CHF  / pc.*
  • KJZ080C4

    Poignée de pontage, 3~AC, 80 A version suisse

    170.50 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    100 A
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    9,56 W
Archi­tec­ture
  • Type de pôles
    4P
Dimen­sions
  • Hauteur
    60 mm
  • Largeur
    153 mm
  • Profon­deur
    38 mm
  • AT_Has­Ta­riff­Con­nec­tion
    Non
Raccor­de­ment
  • Section de borne
    50 mm²
  • Section du conduc­teur
    50 - 50 mm²
Matière
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    Raccor­de­ment borne à vis

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH KJ31SL
PDF
Hager Rapport RoHS KJ31SL
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image KJ31SL | Hager Suisse

    Image produit KJ31SL

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit KJ31SL | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit KJ31SL

    bloc de connexion compteur 100A

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  International 2020-01-02 | Hager Suisse

    Guide d'installation International 2020-01-02

    PDF
    1,94 MB
    Image Guide d'installation  International 2020-04-21 | Hager Suisse

    Guide d'installation International 2020-04-21

    PDF
    1,73 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-02-10

    PDF
    257,64 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KJ05Z - Capot Hager pour KJ30S pour borne à fiche pour compteur 63A plombable noir
    KJ05Z
    plastron pour KJ30S
    Prix*
    28.80 CHF
    / pc. *
    28.80 CHF
    / pc. *
  • 2
    KJ30S - Borne à fiche pour compteur Hager 63A section de câble 2.5…25mm²
    KJ30S
    bloc de connexion compteur 63 A
    Prix*
    110.00 CHF
    / pc. *
    110.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    ZSK-KS - Fixation de câble de commande Hager pour borne à fiche pour compteur KJ31 100A
    ZSK-KS
    Fixation câble de commande
    Prix*
    5.45 CHF
    / pc. *
    5.45 CHF
    / pc. *
  • 4
    KJ30Z3 - Capot Hager pour KJ30 pour borne à fiche pour compteur 63A plombable transparent
    KJ30Z3
    Couvercle plombable pour ZSK-63A
    Prix*
    49.10 CHF
    / pc. *
    49.10 CHF
    / pc. *
  • 5
    KJ30CH15 - Borne à fiche pour compteur Hager 63A section de câble 2.5…25mm² jeu 15 pièces
    KJ30CH15
    bloc de connexion compteur 63 A
    Prix*
    1 617.00 CHF
    / jeu *
    1 617.00 CHF
    / jeu *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group