Borne à fiche pour compteur Hager 100A section de câble 2.5…50mm² KJ31CH01
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Accessoires de montage 1 product.page.accessories.products-available -
Support d’enfichage pour compteur 1 product.page.accessories.products-available -
Accessoire/pièce détachée pour support d’enfichage pour compteur 6 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal100 A
-
Puissance dissipée totale sous IN9,56 W
-
Hauteur60 mm
-
Largeur153 mm
-
Profondeur38 mm
-
Section du conducteur50 - 50 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide10 - 50 mm²
-
Connexion tarifaireNon
-
Couple de serrage5 - 5 Nm
-
Type de connection / priseRaccordement borne à vis
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit KJ31CH01
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit KJ31CH01
bloc de connexion compteur 100A
PDF -
Instructions de montage
Guide d'installation International 2020-04-21
PDF1,73 MB -
Informations normatives & environnementales
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF510,81 kB