Barre de pontage 3P+N 35mm² 90° pour SPA180N KBN381

EAN
3250613741587
E-nr.
808 493 014
VPE
28 PCEs
Groupe de rabais
S3
Prix*
44.15 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Fréquence assi­gnée
    50/60 Hz
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    5 mm
  • Hauteur produit installé
    59 mm
  • Largeur produit installé
    141 mm
Stan­dards
  • Homo­lo­ga­tions
    CE
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -40…85 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -40…85 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.