![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Barre de pontage 3P+N 35mm² 90° pour SPA180N KBN381
EAN
3250613741587
E-nr.
808 493 014
VPE
28 PCEs
Groupe de rabais
S3
Prix*
44.15 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Dimensions
-
Profondeur produit installé5 mm
-
Hauteur produit installé59 mm
-
Largeur produit installé141 mm
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Conditions d'utilisation
-
Température de service-40…85 °C
-
Température de stockage/transport-40…85 °C
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com