Disjoncteur Ouvert HW4 85kA 1000A 3P Débrochable pour TU sentinel Energy HW4S310DE
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.associated-products
-
alimentation DC 1 product.page.accessories.products-available -
bobine à émission 10 product.page.accessories.products-available -
Bobine à fermeture 10 product.page.accessories.products-available -
Fonctions interverouillage 24 product.page.accessories.products-available -
Position du commutateur des équipements auxiliaires 8 product.page.accessories.products-available -
Calibreur 12 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal1000 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-285 kA
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres20000
-
Nombre de contact auxiliaire inverseur6
-
Tension assignée d'isolement1000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs12000 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Résistance interne13 µΩ
-
Nombre de pôles3
-
Type de boitierDébrochable
-
Type de pôles3P3D
-
Puissance dissipée totale sous IN31,80 W
-
Génère des donnéesOui
-
Types de donnéesAlarmes, Informations de base, Gestion de l'énergie d'appareil, Mesure électrique, Mesure électrique détaillée, Diagnostics généraux, Entrée analogique, Diagnostic réseau, Mode opérationnel, État marche/arrêt, Diagnostic logiciel
-
Formats de donnéesMODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
-
Volume de données journalier estimé< 1 KB
-
Génération de données en temps réelOui
-
Données stockées sur l'appareilOui
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit HW4S310DE
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit HW4S310DE
Disjoncteur Ouvert HW4 85kA 1000A 3P Débrochable pour TU sentinel Energy
PDF -
Modes d’emploi & Instructions de montage
Guide de maintenance utilisateur
hw+ Disjoncteurs ouverts HW2 / HW4
PDF260,99 MB
Manuel d'aide au dépannage
Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,00 MB
Manuel d'installation rapide
hw+ Disjoncteurs ouverts HW4
PDF19,20 MB -
Instructions de montage
Consignes de sécurité
-
PDF159,14 kB
Manuel d’installation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW2 / HW4 / HW6
PDF57,62 MB -
Annexes du produit
Table de communication Modbus
hw+ Disjoncteurs sentinel Energy
XLS378,50 kB -
Notice utilisateur
Démarrage
Réglage initial du déclencheur sentinel Energy
PDF572,09 kB -
ProductMaintenanceManual
Catalogue technique
hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
Guide utilisateur
hw+ Communication Modbus sentinel Energy
PDF6,25 MB
Manuel d’utilisation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW2 / HW4 / HW6
PDF32,56 MB
Manuel d’utilisation
hw+ Déclencheurs électroniques sentinel Energy
PDF16,52 MB -
Documentations
Guide de cybersécurité
hw+ Disjoncteurs sentinel Energy HW1, HW2 et HW4
PDF1,07 MB -
Documentations
Manuel d’utilisation
h3+/hw+ Afficheur déporté HTD210H
PDF6,86 MB -
Informations normatives & environnementales
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UKCA
Version du 6 Avril 2023
PDF472,11 kB
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
Version du 6 Avril 2023
PDF490,11 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-08-06
PDF440,55 kB
Déclaration de conformité en-US 2026-07-15
PDF346,03 kB