The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Disjonc­teurs de puis­sance
    • Acces­soires hw+
    • HWY261H
    EAN
    3250613235116
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    32
    • Acces­soires hw+

    Adaptateur verrouillage en OFF par clé HW2/4 - Ronis/Profalux/Kirk (OLK) HWY261H

    Prix*
    86.10 CHF
    / pc. *
    86.10 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Adaptateur verrouillage en OFF par clé HW2/4 - Ronis/Profalux/Kirk (OLK)

    HWY261H

    • Accessoires
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Fonc­tions inter­ve­rouillage 5 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 392 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Fonc­tions inter­ve­rouillage
    • HWY701

      Serrure à came RO Type 1 - K1L1/L4

      169.00 CHF  / pc.*
    • HWY702

      Serrure à came RO Type 2 - K2L2/L4/L5

      151.50 CHF  / pc.*
    • HWY703

      Serrure à came RO Type 3 - K3L3/L5

      151.50 CHF  / pc.*
    • HWY704

      Serrure à came RO Type 4 - K4L4

      151.50 CHF  / pc.*
    • HWY705

      Serrure à came RO Type 5 - K5L5

      151.50 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • HW2S325FB

      Disjoncteur Ouvert HW2 100kA 2500A 3P Fixe pour TU sentinel

      11 035.00 CHF  / pc.*
    • HW4E420FE

      Disjoncteur Ouvert HW4 66kA 2000A 4P Fixe pour TU sentinel Energy

      8 510.00 CHF  / pc.*
    • HW2S416FB

      Disjoncteur Ouvert HW2 100kA 1600A 4P Fixe pour TU sentinel

      9 426.00 CHF  / pc.*
    • HW2S425DB

      Disjoncteur Ouvert HW2 100kA 2500A 4P Débrochable pour TU sentinel

      15 865.00 CHF  / pc.*
    • HW2E425FB

      Disjoncteur Ouvert HW2 66kA 2500A 4P Fixe pour TU sentinel

      13 626.00 CHF  / pc.*
    • HW2S320FB

      Disjoncteur Ouvert HW2 100kA 2000A 3P Fixe pour TU sentinel

      7 179.00 CHF  / pc.*
    • HW2S316DB

      Disjoncteur Ouvert HW2 100kA 1600A 3P Débrochable pour TU sentinel

      6 942.00 CHF  / pc.*
    • HW2E320DB

      Disjoncteur Ouvert HW2 66kA 2000A 3P Débrochable pour TU sentinel

      6 176.00 CHF  / pc.*
    • HW2E420FB

      Disjoncteur Ouvert HW2 66kA 2000A 4P Fixe pour TU sentinel

      9 514.00 CHF  / pc.*
    • HW2W416FS

      Interrupteur Ouvert HW2 1600A 4P Fixe

      6 543.00 CHF  / pc.*
    • HW2S316FB

      Disjoncteur Ouvert HW2 100kA 1600A 3P Fixe pour TU sentinel

      6 902.00 CHF  / pc.*
    • HW2S420FB

      Disjoncteur Ouvert HW2 100kA 2000A 4P Fixe pour TU sentinel

      11 009.00 CHF  / pc.*
    • HW2E420DB

      Disjoncteur Ouvert HW2 66kA 2000A 4P Débrochable pour TU sentinel

      9 939.00 CHF  / pc.*
    • HW2E416FB

      Disjoncteur Ouvert HW2 66kA 1600A 4P Fixe pour TU sentinel

      7 325.00 CHF  / pc.*
    • HW2E416DB

      Disjoncteur Ouvert HW2 66kA 1600A 4P Débrochable pour TU sentinel

      7 531.00 CHF  / pc.*
    • HW2W325FS

      Interrupteur Ouvert HW2 2500A 3P Fixe

      7 271.00 CHF  / pc.*
    • HW2W316DS

      Interrupteur Ouvert HW2 1600A 3P Débrochable

      5 048.00 CHF  / pc.*
    • HW2S420DB

      Disjoncteur Ouvert HW2 100kA 2000A 4P Débrochable pour TU sentinel

      11 405.00 CHF  / pc.*
    • HW2W325DS

      Interrupteur Ouvert HW2 2500A 3P Débrochable

      7 739.00 CHF  / pc.*
    • HW2W320DS

      Interrupteur Ouvert HW2 2000A 3P Débrochable

      6 251.00 CHF  / pc.*

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2024-06-24
    PDF
    418,52 kB
    Déclaration REACH HWY261H
    PDF
    Rapport RoHS HWY261H
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image HWY261H | Hager Suisse

      Image produit HWY261H

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HWY261H | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit HWY261H

      Adaptateur verrouillage en OFF par clé HW2/4 - Ronis/Profalux/Kirk (OLK)

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2025-06-16 | Hager Suisse

      Mode d'emploi International 2025-06-16

      PDF
      2,31 MB
    • Guide d'installation

      Image Consignes de sécurité | Hager Suisse

      Consignes de sécurité

      -

      PDF
      159,14 kB
      Image Manuel d’installation | Hager Suisse

      Manuel d’installation

      hw+ Disjoncteurs ouverts HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,62 MB
    • Manuel

      Image Catalogue technique | Hager Suisse

      Catalogue technique

      hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,96 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-01-18

      PDF
      984,25 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      532,15 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      632,28 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-04 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HWW664H - Calibreur In= 400A Meter Plus
      HWW664H
      Calibreur In= 400A Meter Plus
    • 2
      HWY145H - Prises Avant Unimes avec trous - haut/bas - HW1 débro 4 Pôles (FC)
      HWY145H
      Prises Avant Unimes avec trous - haut/bas - HW1 débro 4 Pôles (FC)
      Prix*
      209.00 CHF
      / pc. *
      209.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      HWY151H - Prises Arrière Unimes avec trous - haut/bas - HW1 4 Pôles (FC)
      HWY151H
      Prises Arrière Unimes avec trous - haut/bas - HW1 4 Pôles (FC)
      Prix*
      265.00 CHF
      / pc. *
      265.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      HWY140H - Prises Avant Unimes avec trous - haut/bas - HW1 fixe 3 Pôles (FC)
      HWY140H
      Prises Avant Unimes avec trous - haut/bas - HW1 fixe 3 Pôles (FC)
      Prix*
      193.00 CHF
      / pc. *
      193.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      HWW665H - Calibreur In= 630A Meter Plus
      HWW665H
      Calibreur In= 630A Meter Plus
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group