The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Disjonc­teurs de puis­sance
    • Acces­soires hw+
    • HWY248H
    EAN
    3250613166281
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    32
    • Acces­soires hw+

    Séparateur de phases 3 Pôles HW2 HW4 Débrochable (IB) HWY248H

    Prix*
    193.50 CHF
    / pc. *
    193.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Séparateur de phases 3 Pôles HW2 HW4 Débrochable (IB)

    HWY248H

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      3
    • Type de pôles
      3P

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2024-06-20
    PDF
    404,73 kB
    REACH declaration HWY248H
    PDF
    RoHS report HWY248H
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image HWY248H | Hager Suisse

      Image produit HWY248H

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HWY248H | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit HWY248H

      Séparateur de phases 3 Pôles HW2 HW4 Débrochable (IB)

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2025-04-28 | Hager Suisse

      Mode d'emploi International 2025-04-28

      PDF
      842,84 kB
    • Guide d'installation

      Image Consignes de sécurité | Hager Suisse

      Consignes de sécurité

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      532,15 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      632,28 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-04 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HWY151H - Prises Arrière Unimes avec trous - haut/bas - HW1 4 Pôles (FC)
      HWY151H
      Prises Arrière Unimes avec trous - haut/bas - HW1 4 Pôles (FC)
      Prix*
      265.00 CHF
      / pc. *
      265.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      HWY140H - Prises Avant Unimes avec trous - haut/bas - HW1 fixe 3 Pôles (FC)
      HWY140H
      Prises Avant Unimes avec trous - haut/bas - HW1 fixe 3 Pôles (FC)
      Prix*
      193.00 CHF
      / pc. *
      193.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      HWY145H - Prises Avant Unimes avec trous - haut/bas - HW1 débro 4 Pôles (FC)
      HWY145H
      Prises Avant Unimes avec trous - haut/bas - HW1 débro 4 Pôles (FC)
      Prix*
      209.00 CHF
      / pc. *
      209.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      HWY144H - Prises Avant Unimes avec trous - haut/bas - HW1 débro 3 Pôles (FC)
      HWY144H
      Prises Avant Unimes avec trous - haut/bas - HW1 débro 3 Pôles (FC)
      Prix*
      156.50 CHF
      / pc. *
      156.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      HWW664H - Calibreur In= 400A Meter Plus
      HWW664H
      Calibreur In= 400A Meter Plus
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group