Disjoncteur Ouvert HW4 85kA 1000A 3P Débrochable pour TU sentinel HW4S310DB
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
alimentation DC 1 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 10 produit(s) disponible(s) -
Bobine à fermeture 10 produit(s) disponible(s) -
Fonctions interverouillage 24 produit(s) disponible(s) -
Position du commutateur des équipements auxiliaires 8 produit(s) disponible(s) -
Calibreur 4 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal1000 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-285 kA
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres20000
-
Tension assignée d'isolement1000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs12000 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Résistance interne13 µΩ
-
Nombre de pôles3
-
Nombre de pole protégé3
-
Type de boitierDébrochable
-
Type de pôles3P3D
-
Puissance dissipée totale sous IN31,80 W
-
Génère des donnéesOui
-
Types de donnéesAlarmes, Informations de base, Mesure électrique, Diagnostics généraux, Mode opérationnel, Diagnostic logiciel
-
Formats de donnéesCustom
-
Volume de données journalier estimé< 1 KB
-
Génération de données en temps réelOui
-
Données stockées sur l'appareilOui
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit HW4S310DB
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HW4S310DB
Disjoncteur Ouvert HW4 85kA 1000A 3P Débrochable pour TU sentinel
PDF -
Mode d'emploi
Guide de maintenance utilisateur
hw+ Disjoncteurs ouverts HW2 / HW4
PDF260,99 MB
Manuel d'aide au dépannage
Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,00 MB
Manuel d'installation rapide
hw+ Disjoncteurs ouverts HW4
PDF19,20 MB -
Guide d'installation
Consignes de sécurité
-
PDF159,14 kB
Manuel d’installation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW2 / HW4 / HW6
PDF57,62 MB -
Manuel
Catalogue technique
hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
Manuel d’utilisation
hw+ Déclencheurs électroniques sentinel
PDF19,14 MB
Manuel d’utilisation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW2 / HW4 / HW6
PDF32,56 MB -
SupportDataActNotice
Data act notice en-GB 2026-09-04
URL -
Déclaration de conformité
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UKCA
Version du 6 Avril 2023
PDF472,11 kB
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
Version du 6 Avril 2023
PDF490,11 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-08-06
PDF440,55 kB
Déclaration de conformité en-US 2026-07-15
PDF346,03 kB