Disjoncteur Ouvert HW1 55kA 630A 4P Fixe pour TU sentinel HW1M406FB
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
alimentation DC 1 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de connexion 12 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 10 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 6 produit(s) disponible(s) -
Bobine à fermeture 10 produit(s) disponible(s) -
Accessoires mécaniques pour appareillage basse tension 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal630 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-255 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-255 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-255 kA
-
Endurance électrique en nombre de cycles8000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres30000
-
Tension assignée d'isolement1000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs12000 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Résistance interne25 µΩ
-
Nombre de pôles4
-
Type de boitierMontage fixe
-
Temps de réponse à la fermeture45 ms
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit HW1M406FB
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HW1M406FB
Disjoncteur Ouvert HW1 55kA 630A 4P Fixe pour TU sentinel
PDF -
Guide d'installation
Consignes de sécurité
-
PDF159,14 kB
Manuel d'installation rapide
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF36,02 MB
Manuel d’installation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF56,14 MB -
Manuel
Catalogue technique
hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MB
Manuel d’utilisation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF30,42 MB
Manuel d’utilisation
hw+ Déclencheurs électroniques sentinel
PDF19,14 MB -
Annexe technique (produit unique)
Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Déclaration de conformité
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UKCA
Version du 1 Août 2025
PDF442,09 kB
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
Version du 3 Avril 2023
PDF553,64 kB
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
Version du 1 Août 2025
PDF436,86 kB