Disjoncteur Ouvert HW1 55kA 630A 4P Débrochable pour TU sentinel Energy HW1M406DE
Configurer le produit
Configurateur du disjoncteur ouvert HW1
Ouvrir les outilsSélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
alimentation DC 1 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de connexion 14 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 10 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 6 produit(s) disponible(s) -
Bobine à fermeture 10 produit(s) disponible(s) -
Accessoires mécaniques pour appareillage basse tension 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal630 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-255 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-255 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-255 kA
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres25000
-
Nombre de contact auxiliaire inverseur4
-
Tension assignée d'isolement1000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs12000 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Résistance interne50 µΩ
-
Nombre de pôles4
-
Type de boitierDébrochable
-
Type de pôles4P4D
-
Temps de réponse à la fermeture45 ms
-
Puissance dissipée totale sous IN39,40 W
-
Génère des donnéesOui
-
Types de donnéesAlarmes, Informations de base, Gestion de l'énergie d'appareil, Diagnostics généraux, Diagnostic réseau, Mode opérationnel, État marche/arrêt, Diagnostic logiciel
-
Formats de donnéesMODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
-
Volume de données journalier estimé< 1 KB
-
Génération de données en temps réelOui
-
Données stockées sur l'appareilOui
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit HW1M406DE
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HW1M406DE
Disjoncteur Ouvert HW1 55kA 630A 4P Débrochable pour TU sentinel Energy
PDF -
Mode d'emploi
Guide de maintenance utilisateur
hw+ Disjoncteur ouvert HW1
PDF209,74 MB
Manuel d'aide au dépannage
Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,00 MB -
Guide d'installation
Consignes de sécurité
-
PDF159,14 kB
Manuel d'installation rapide
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF14,24 MB
Manuel d’installation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF56,16 MB -
Annexe produit
Table de communication Modbus
hw+ Disjoncteurs sentinel Energy
XLS378,50 kB -
Guide de démarrage utilisateur final
Démarrage
Réglage initial du déclencheur sentinel Energy
PDF572,09 kB -
Manuel
Catalogue technique
hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
Guide utilisateur
hw+ Communication Modbus sentinel Energy
PDF6,25 MB
Manuel d’utilisation
hw+ Déclencheurs électroniques sentinel Energy
PDF16,52 MB
Manuel d’utilisation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF30,42 MB -
Fiche de données de sécurité
Guide de cybersécurité
hw+ Disjoncteurs sentinel Energy HW1, HW2 et HW4
PDF1,07 MB -
Guide
Manuel d’utilisation
h3+/hw+ Afficheur déporté HTD210H
PDF6,86 MB -
Outils
Configurateur du disjoncteur ouvert HW1
Outils fr-CH 2026-05-05
URL -
Déclaration de conformité
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UKCA
Version du 1 Août 2025
PDF442,09 kB
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
Version du 3 Avril 2023
PDF553,64 kB
Déclaration de conformité en-US 2026-07-15
PDF374,09 kB