Boîte INC CEE tehalit G2744 PA sans halogène G2744
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
Format appareillages compatiblesCEE
-
Type de boîteFermé
-
Type de montageFixation par vis
-
Nombre d'unités1
-
Montagepanneau arrière
-
Possibilité de décharge de tractionOui
-
MatièrePolyamide (PA)
-
CouleurNoir
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit G2744
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit G2744
Boîte d'appareillage pour BR montage c-profile CEE 32A
PDF -
Modes d’emploi & Instructions de montage
Mode d'emploi International 2017-05-15
PDF2,52 MB -
Informations normatives & environnementales
Déclaration de conformité International 2023-08-25
PDF80,78 kB