The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Montage d'ap­pa­reils
  • Boîtes d'en­cas­tre­ment pour appa­reils CEE
  • R81527035
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Couv. pour CEE tehalit R8152 gris clair, acier 120mm pour BRS70/85132 R81527035

Cache Hager, pour canal d'allège BRA
EAN
4012740192972
E-nr.
127 562 942
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
25.55 CHF
/ pc. *
25.55 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Couv. pour CEE tehalit R8152 gris clair, acier 120mm pour BRS70/85132

R81527035

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Longueur
    115 mm
  • Largeur du couvercle
    120 mm
  • Hauteur de l'ou­ver­ture
    79,40 mm
  • Largeur de l'ou­ver­ture
    92,50 mm
  • Nombre d'unités
    1
Confi­gu­ra­tion
  • Type de dispo­sitif (plas­tron prédé­coupé pour goulotte)
    Boîte d'en­cas­tre­ment CEE
  • Chevau­che­ment
    Non
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Non
Matière
  • Matière
    Acier
  • Trai­te­ment de surface
    Ther­mo­laquage
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
Equi­pe­ment
  • Avec film de protec­tion
    Oui

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH R81527035
PDF
Hager Rapport RoHS R81527035
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image R81527035 | Hager Suisse

    Image produit R81527035

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit R81527035 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit R81527035

    BRS couvercle usiné CEE, largeur 120 mm, gris clair

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    G33749016 - Cache tehalit pour prise CEE sans halogène couvercle 80mm blanc trafic
    G33749016
    Support 1 place prise CEE pour 80mm couvercle laminage de découpe blancs
    Prix*
    11.20 CHF
    / pc. *
    11.20 CHF
    / pc. *
  • 2
    G33747035 - Jeu de caches pour boîte INC CEE tehalit G3374 PC/ABS gris clair
    G33747035
    Plastron pour boite d'appareillage CEE, gris clair
    Prix*
    11.20 CHF
    / pc. *
    11.20 CHF
    / pc. *
  • 3
    G2745 - Boîte INC CEE tehalit G2745 PA sans halogène
    G2745
    Boîte d'appareillage pour BR montage frontale CEE 32A
    Prix*
    62.90 CHF
    / pc. *
    62.90 CHF
    / pc. *
  • 4
    G2744 - Boîte INC CEE tehalit G2744 PA sans halogène
    G2744
    Boîte d'appareillage pour BR montage c-profile CEE 32A
    Prix*
    63.60 CHF
    / pc. *
    63.60 CHF
    / pc. *
  • 5
    R81127035 - Couvercle pour CEE tehalit R8112 gris clair PVC dur pour BR 70/85170
    R81127035
    BR couvercle usiné CEE, largeur 120 mm, gris clair
    Prix*
    12.50 CHF
    / pc. *
    12.50 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group