Plastron pour boite d'appareillage CEE, gris clair G33747035

EAN
4012740909556
E-nr.
127 588 742
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
10.85 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Type appa­reillage (plas­tron)
    CEE-­Gerä­teein­bau­dose
Dimen­sions
  • Longueur
    97 mm
  • Largeur de l'ou­ver­ture
    61 mm
  • Hauteur de l'ou­ver­ture
    52 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Inté­rieur
  • Largeur du couvercle
    80 mm
  • Forme du couvercle pour goulot­te/­co­lonne d'ins­tal­la­tion
    Lisse
Matières
  • Couleur
    gris clair
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
     PC-ABS
  • Groupe de maté­riau
    plas­tique
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
Equi­pe­ment
  • Nombre de connec­teur (plas­tron prédé­coupé)
    1
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
  • Résis­tance au choc
    IK07

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.