EAN
3250612235919
E-nr.
507 476 064
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
31
39.45 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type de pôles
    3 P
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    690 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion du circuit de commande
    AC
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion circuit de signa­li­sa­tion
    AC / DC
  • Type de raccor­de­ment circuit de commande et signa­li­sa­tion
    Borne à vis
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    690 V
  • Tension circuit de commande en CA
    24 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    8 kV
  • Tension circuit de commande Us sous 50 Hz
    24 V
  • Tension circuit de commande Us sous 60 Hz
    24 V
  • Plage de la tension de retombé AC de la bobine
    7.2 / 14.4 V
  • Plage de la tension d'appel AC de la bobine
    19.2 / 26.4 V
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue AC contact auxi­liaire
    600 V
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue DC contact auxi­liaire
    250 V
Inten­sité du courant
  • Courant d'em­ploi Ie sous 110V DC1 iec60947-4
    20 A
  • Courant d'em­ploi Ie sous 110V DC1 iec60947-4
    15 A
  • Courant assigné d'em­ploi Ie sous 3P 220-230V AC1 selon IEC60947-4
    22 A
  • Courant assigné d'em­ploi Ie sous 3P 220-230V AC3 selon IEC60947-4
    12 A
  • Courant assigné d'em­ploi Ie sous 3P 220-230V AC4 selon IEC60947-4
    7 A
  • Courant d'em­ploi Ie sous 60V DC1 iec60947-4
    20 A
  • Courant d'em­ploi Ie contact auxi­liare sous 230V AC15
    10 A
  • Courant assigné d'em­ploi en AC3
    12 A
  • Courant assigné d'em­ploi Ie sous 3P 380-400V AC AC1 selon IEC60947-4
    22 A
  • Courant assigné d'em­ploi Ie sous 3P 380-400V AC AC3 selon IEC60947-4
    12 A
  • Courant assigné d'em­ploi Ie sous 3P 380-400V AC AC4 selon IEC60947-4
    7 A
  • Courant d'em­ploi Ie contact auxi­liare sous 110V AC AC15
    10 A
  • Courant d'em­ploi Ie contact auxi­liare sous 24V AC AC15
    10 A
  • Courant d'em­ploi Ie contact auxi­liare sous 24V DC DC13
    1 A
  • Courant d'em­ploi Ie contact auxi­liare sous 250V DC13
    1 A
Dimen­sions
  • Longueur de dénu­dage connexions circuit de puis­sance
    10 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    2.3 W
  • Puis­sance dissipée par la commande
    1.4 W
  • Puis­sance dissipée totale sous Ie AC3 400V
    0.9 W
  • Puis­sance d'appel AC de la bobine
    27 VA
  • Puis­sance de main­tien AC de la bobine
    4.2 VA
  • Puis­sance d'em­ploi pour 3P sous 220-230V AC1 selon IEC60947-4
    8 kW
  • Puis­sance d'em­ploi pour 3P sous 220-230V AC4 selon IEC60947-4
    2 kW
  • Puis­sance d'em­ploi pour 3P sous 380-400V AC1 selon IEC60947-4
    14 kW
  • Puis­sance d'em­ploi pour 3P sous 220-230V AC3 selon IEC60947-4
    3.5 kW
  • Puis­sance d'em­ploi pour 3P sous 380-400V AC AC4 selon IEC60947-4
    3 kW
Spéci­fi­ca­tions élec­triques
  • Couple de serrage nominal du circuit de commande et de signa­li­sa­tion
    1.2 Nm
  • Couple de serrage nominal du circuit de puis­sance
    1.2 Nm
Résis­tance
  • Impé­dance d'un pole
    2.5 mΩ
Endu­rance
  • Endu­rance méca­nique nombre de manoeuvres par heure
    9000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manoeuvres
    10000000
Instal­la­tion, montage
  • Type de raccor­de­ment circuit de puis­sance
    Borne à vis
Connexion
  • Section de raccord. câble souple avec embout circuit commande et signa­li­sa­tion
    1x (0.75 - 2.5) mm² / 2x (0.75 - 2.5) mm²
  • Section de raccor­de­ment câble rigide circuit de commande et signa­li­sa­tion
    1x (0.75 - 4) mm² / 2x (0.75 - 2.5) mm²
  • Longueur de dénu­dage connexions de commande et de signa­li­sa­tion
    10 mm
  • Section de raccor­de­ment câble souple avec embout circuit de puis­sance
    1x (0.75 - 2.5) mm² / 2x (0.75 - 2.5) mm²
  • Section de raccor­de­ment câble rigide circuit de puis­sance
    1x (0.75 - 4) mm² / 2x (0.75 - 2.5) mm²
Acces­soires inclus
  • Outillage pour connexions circuit de commande et signa­li­sa­tion
    PZ2
  • Outillage connexions circuit de puis­sance
    PZ2 / Plat 0.8 - 5.5 / Plat 1 - 6
Equi­pe­ment
  • Nombre contact auxi­liaire à ouver­ture
    0
  • Nombre contact auxi­liaire à ferme­ture
    1
  • Nombre de contacts à ouver­ture
    0
  • Nombre de contacts à ferme­ture
    3
Stan­dards
  • Texte norme
    EN 60947-4-1 ; IEC 60947-4-1 ; EN 60947-5-1 ; IEC 60947-5-1
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25…60 °C
  • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -40…80 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.