![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Relais thermique 6.0 - 10 A pour EV007-15 EVB010A
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Type de pôles3 P
-
Bouton poussoir de remise à zéroOui
-
Avec fonction auto resetOui
-
Tension assignée d'emploi Ue690 V
-
Type de tension d'alimentation circuit de signalisationAC / DC
-
Type de raccordement circuit de commande et signalisationBorne à vis
-
Courant nominal10 A
-
Tension assignée d'isolement690 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs6000 V
-
Tension assignée d'emploi Ue AC contact auxiliaire415 V
-
Tension assignée d'emploi Ue DC contact auxiliaire220 V
-
Tension assignée d'isolement Ui contact auxiliaire500 V AC
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif6 / 10 Ir
-
Calibre du courant de réglage thermique à 30°6 / 6.4 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 A
-
Courant d'emploi Ie contact auxiliare sous 230V AC151.5 A
-
Courant d'emploi Ie contact auxiliare sous 400V AC150.9 A
-
Courant d'emploi Ie contact auxiliare sous 125V DC DC130.4 A
-
Courant d'emploi Ie contact auxiliare sous 24V DC DC130.9 A
-
Courant d'emploi Ie contact auxiliare sous 250V DC130.2 A
-
Longueur de dénudage10 mm
-
Longueur de dénudage connexions circuit de puissance10 mm
-
Fréquence50 à 60 Hz
-
Puissance dissipée totale sous IN6.9 W
-
Couple de serrage nominal du circuit de commande et de signalisation1.2 Nm
-
Couple de serrage nominal du circuit de puissance1.8 Nm
-
Type de raccordement circuit de puissanceBorne à vis
-
Section de raccord. câble souple avec embout circuit commande et signalisation1x (0.75 - 2.5) mm² / 2x (0.75 - 2.5) mm²
-
Section de raccordement câble rigide circuit de commande et signalisation1x (0.75 - 4) mm² / 2x (0.75 - 4) mm²
-
Longueur de dénudage connexions de commande et de signalisation8 mm
-
Section de raccordement câble souple avec embout circuit de puissance1x (1 - 4) mm² / 2x (1 - 4) mm²
-
Section de raccordement câble rigide circuit de puissance1x (1 - 6) mm² / 2x (1 - 6) mm²
-
Classe de déclenchementClass 10
-
Outillage pour connexions circuit de commande et signalisationPZ2 / Plat 1 - 6
-
Outillage connexions circuit de puissancePZ2 / Plat 1 - 6
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture1
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture1
-
Nombre contact auxiliaire inverseur0
-
Nbre contact auxiliaire signal défaut2
-
Texte normeEN 60947-4-1 ; IEC 60947-4-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
-
Directive européenne WEEEconcerné
-
Indice de protection IPIP20
-
Température de service-25…55 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Température de stockage/transport-25…55 °C
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit EVB010A
-
Brochures techniques & CCTP
Brochure pour contacteurs / interrupteurs de protection moteur (FR, 2021-11)
PDF28 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EVB010A
PDF421 KBDéclaration UE de conformité pour EVB010A
PDF60 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EVB010A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour EVB010A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com