![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Contacteur 3P + 1NF, 9A AC-3, bobine 230VAC EV00901C
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Type de pôles3 P
-
Tension assignée d'emploi Ue690 V
-
Type de tension d'alimentation du circuit de commandeAC
-
Type de tension d'alimentation circuit de signalisationAC / DC
-
Type de raccordement circuit de commande et signalisationBorne à vis
-
Tension assignée d'isolement690 V
-
Tension circuit de commande en CA230 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 kV
-
Tension circuit de commande Us sous 50 Hz230 V
-
Tension circuit de commande Us sous 60 Hz240 V
-
Plage de la tension de retombé AC de la bobine69 / 138 V
-
Plage de la tension d'appel AC de la bobine184 / 253 V
-
Tension assignée d'emploi Ue AC contact auxiliaire600 V
-
Tension assignée d'emploi Ue DC contact auxiliaire250 V
-
Courant d'emploi Ie sous 110V DC1 iec60947-420 A
-
Courant d'emploi Ie sous 110V DC1 iec60947-415 A
-
Courant assigné d'emploi Ie sous 3P 220-230V AC1 selon IEC60947-422 A
-
Courant assigné d'emploi Ie sous 3P 220-230V AC3 selon IEC60947-49 A
-
Courant assigné d'emploi Ie sous 3P 220-230V AC4 selon IEC60947-46 A
-
Courant d'emploi Ie sous 60V DC1 iec60947-420 A
-
Courant d'emploi Ie contact auxiliare sous 230V AC1510 A
-
Courant assigné d'emploi en AC39 A
-
Courant assigné d'emploi Ie sous 3P 380-400V AC AC1 selon IEC60947-422 A
-
Courant assigné d'emploi Ie sous 3P 380-400V AC AC3 selon IEC60947-49 A
-
Courant assigné d'emploi Ie sous 3P 380-400V AC AC4 selon IEC60947-46 A
-
Courant d'emploi Ie contact auxiliare sous 110V AC AC1510 A
-
Courant d'emploi Ie contact auxiliare sous 24V AC AC1510 A
-
Courant d'emploi Ie contact auxiliare sous 24V DC DC131 A
-
Courant d'emploi Ie contact auxiliare sous 250V DC131 A
-
Longueur de dénudage connexions circuit de puissance10 mm
-
Fréquence50 à 60 Hz
-
Puissance dissipée totale sous IN2 W
-
Puissance dissipée par la commande1.4 W
-
Puissance dissipée totale sous Ie AC3 400V0.6 W
-
Puissance d'appel AC de la bobine24 VA
-
Puissance de maintien AC de la bobine3.4 VA
-
Puissance d'emploi pour 3P sous 220-230V AC1 selon IEC60947-48 kW
-
Puissance d'emploi pour 3P sous 220-230V AC4 selon IEC60947-41.5 kW
-
Puissance d'emploi pour 3P sous 380-400V AC1 selon IEC60947-414 kW
-
Puissance d'emploi pour 3P sous 220-230V AC3 selon IEC60947-42.5 kW
-
Puissance d'emploi pour 3P sous 380-400V AC AC4 selon IEC60947-42.5 kW
-
Couple de serrage nominal du circuit de commande et de signalisation1.2 Nm
-
Couple de serrage nominal du circuit de puissance1.2 Nm
-
Impédance d'un pole2.5 mΩ
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres par heure9000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres10000000
-
Type de raccordement circuit de puissanceBorne à vis
-
Section de raccord. câble souple avec embout circuit commande et signalisation1x (0.75 - 2.5) mm² / 2x (0.75 - 2.5) mm²
-
Section de raccordement câble rigide circuit de commande et signalisation1x (0.75 - 4) mm² / 2x (0.75 - 2.5) mm²
-
Longueur de dénudage connexions de commande et de signalisation10 mm
-
Section de raccordement câble souple avec embout circuit de puissance1x (0.75 - 2.5) mm² / 2x (0.75 - 2.5) mm²
-
Section de raccordement câble rigide circuit de puissance1x (0.75 - 4) mm² / 2x (0.75 - 2.5) mm²
-
Outillage pour connexions circuit de commande et signalisationPZ2
-
Outillage connexions circuit de puissancePZ2 / Plat 0.8 - 5.5 / Plat 1 - 6
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture1
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
-
Nombre de contacts à ouverture0
-
Nombre de contacts à fermeture3
-
Texte normeEN 60947-4-1 ; IEC 60947-4-1 ; EN 60947-5-1 ; IEC 60947-5-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
-
Directive européenne WEEEconcerné
-
Indice de protection IPIP20
-
Température de service-25…60 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Température de stockage/transport-40…80 °C
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit EV00901C
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EV00901C
PDF421 KBDéclaration UE de conformité pour EV00901C
PDF60 KB -
Fiche PEP
Profil Environnemental Produit pour EV00901C
PDF352 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EV00901C du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour EV00901C du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com