EAN
3250612231867
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
31
Prix*
60.70 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type de pôles
    3 P
Fonc­tions
  • Bouton pous­soir de remise à zéro
    Oui
  • Avec fonc­tion auto reset
    Oui
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    690 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion circuit de signa­li­sa­tion
    AC / DC
  • Type de raccor­de­ment circuit de commande et signa­li­sa­tion
    Borne à vis
  • Courant nominal
    16 A
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    690 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    6000 V
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue AC contact auxi­liaire
    415 V
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue DC contact auxi­liaire
    220 V
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment Ui contact auxi­liaire
    500 V AC
Inten­sité du courant
  • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment ther­mique en alter­natif
    12 / 16 Ir
  • Calibre du courant de réglage ther­mique à 30°
    12 / 12.4 / 13 / 13.5 / 14 / 14.5 / 15 / 15.5 / 16 A
  • Courant d'em­ploi Ie contact auxi­liare sous 230V AC15
    1.5 A
  • Courant d'em­ploi Ie contact auxi­liare sous 400V AC15
    0.9 A
  • Courant d'em­ploi Ie contact auxi­liare sous 125V DC DC13
    0.4 A
  • Courant d'em­ploi Ie contact auxi­liare sous 24V DC DC13
    0.9 A
  • Courant d'em­ploi Ie contact auxi­liare sous 250V DC13
    0.2 A
Dimen­sions
  • Longueur de dénu­dage
    10 mm
  • Longueur de dénu­dage connexions circuit de puis­sance
    10 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    5.4 W
Spéci­fi­ca­tions élec­triques
  • Couple de serrage nominal du circuit de commande et de signa­li­sa­tion
    1.2 Nm
  • Couple de serrage nominal du circuit de puis­sance
    1.8 Nm
Instal­la­tion, montage
  • Type de raccor­de­ment circuit de puis­sance
    Borne à vis
Connexion
  • Section de raccord. câble souple avec embout circuit commande et signa­li­sa­tion
    1x (0.75 - 2.5) mm² / 2x (0.75 - 2.5) mm²
  • Section de raccor­de­ment câble rigide circuit de commande et signa­li­sa­tion
    1x (0.75 - 4) mm² / 2x (0.75 - 4) mm²
  • Longueur de dénu­dage connexions de commande et de signa­li­sa­tion
    8 mm
  • Section de raccor­de­ment câble souple avec embout circuit de puis­sance
    1x (1 - 4) mm² / 2x (1 - 4) mm²
  • Section de raccor­de­ment câble rigide circuit de puis­sance
    1x (1 - 6) mm² / 2x (1 - 6) mm²
Confi­gu­ra­tion
  • Classe de déclen­che­ment
    Class 10
Acces­soires inclus
  • Outillage pour connexions circuit de commande et signa­li­sa­tion
    PZ2 / Plat 1 - 6
  • Outillage connexions circuit de puis­sance
    PZ2 / Plat 1 - 6
Equi­pe­ment
  • Nombre contact auxi­liaire à ouver­ture
    1
  • Nombre contact auxi­liaire à ferme­ture
    1
  • Nombre contact auxi­liaire inver­seur
    0
  • Nbre contact auxi­liaire signal défaut
    2
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25…55 °C
  • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -25…55 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.