Pièce de liaison MM5xxN+Contac. EV007-15 • EVA801 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Contac­teurs de puis­sance
  • Acces­soires pour contac­teurs de puis­sance
  • EVA801

Adaptateur de connexion Hager démarreur de moteur et contacteurs EV007…EV015

EVA801

  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

Adaptateur de connexion Hager démarreur de moteur et contacteurs EV007…EV015 EVA801

EAN
3250612232178
E-nr.
507 499 160
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
31
Prix*
6,85 CHF
/ pc. *
6.85 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    3

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Technique -Document PEP International 2020-09-10
PDF
312,65 kB
REACH declaration EVA801 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration EVA801 (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image EVA801 | Hager Suisse

    Image produit EVA801

  • Manuel

    Image Brochure pour contacteurs / interrupteurs de protection moteur (DE, 2021-11) | Hager Suisse

    Brochure pour contacteurs / interrupteurs de protection moteur (DE, 2021-11)

    Manuel de-DE 2021-11-24

    PDF
    28,02 MB
    Image Manuel en-GB 2025-04-10 | Hager Suisse

    Manuel en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11) | Hager Suisse

    Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11)

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-02-02

    PDF
    28,12 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration Of Conformity | Hager Suisse

    Declaration Of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB 2023-12-12

    PDF
    421,30 kB
    Image Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Suisse

    Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

    Déclaration de conformité International 2021-03-01

    PDF
    60,48 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    EVA001 - Contact auxiliaire Hager 1F+1O pour EV007-10-EV038-10, EVN022-EVN045, EVL014-027
    EVA001
    Bloc de contacts auxiliaires 1NO+1NC pour EV007-38, EVN022-45
    Prix*
    8.45 CHF
    / pc. *
    8.45 CHF
    / pc. *
  • 2
    EVA002 - Contact auxiliaire Hager 2F+2O pour EV007-10-EV038-10, EVN022-EVN045, EVL014-027
    EVA002
    Bloc de contacts auxiliaires 2NO+2NC pour EV007-38, EVN022-45
    Prix*
    15.35 CHF
    / pc. *
    15.35 CHF
    / pc. *
  • 3
    EVA003 - Contact auxiliaire Hager 1F+1O pour EV040…EV170, EVN063…EVN200
    EVA003
    Bloc de contacts auxiliaires 1NO+1NC pour EV040-170, EVN063-
    Prix*
    8.45 CHF
    / pc. *
    8.45 CHF
    / pc. *
  • 4
    EVA004 - Contact auxiliaire Hager 2F+2O pour EV040…EV170, EVN063…EVN200
    EVA004
    Bloc de contacts auxiliaires 2NO+2NC pour EV040-170, EVN063-
    Prix*
    15.35 CHF
    / pc. *
    15.35 CHF
    / pc. *
  • 5
    EVA005 - Contact auxiliaire Hager 1F+1O pour EV007…038, EVN022…045,  EVL014…027, EVR004
    EVA005
    Bloc de contacts auxiliaires 1NO+1NC pour EV007-38, EVN022-45
    Prix*
    8.45 CHF
    / pc. *
    8.45 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group