The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Comp­teurs et appa­reils de mesure
    • Comp­teurs d'énergie
    • ECR381D
    Compteur d'énergie AMD Hager, boîtier en matière synthétique, gris clair, pour alésage normalisé DIN 45 mm, enfichable sur barre profilée EN 50022-35, hauteur apparente 90 mm, (1 UM=17.5 mm), 3×400 V AC
    EAN
    3250612230471
    E-nr.
    981 871 664
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    E2
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Comp­teurs d'énergie
    • Contrôle de consom­ma­tion d’énergie
    • Comp­teurs d'énergie
    • Voir plus

    Compteur d'énergie AMD HA ECR381D 3P direct 80A Modbus MID import+export 2T+8T ECR381D

    Prix*
    530.00 CHF
    / pc. *
    530.00 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Compteur d'énergie AMD HA ECR381D 3P direct 80A Modbus MID import+export 2T+8T

    ECR381D

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Acces­soires pour système bus 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Acces­soires pour système bus
    • HTG485H

      Cable Modbus 25m

      145.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Système bus
      MODBUS
    • Type de pôles
      3P+N
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      80 A
    • Courant de circuit de mesure maximum
      80 A
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Raccor­de­ment direct
    • Mode de liaison
      ModBus RS-485 3 fils
    Dimen­sions
    • Hauteur
      92 mm
    • Largeur
      72 mm
    • Profon­deur
      60 mm
    Equi­pe­ment
    • Type d'émet­teur d'im­pul­sion
      Optique
    Compa­ti­bi­lité
    • Adapté à
      Achat/­vente
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en entrée de comp­tage
      33 - 33 mm²
    • Section de raccor­de­ment en sortie de comp­tage
      33 - 33 mm²
    • Type de connexion/­prise au Bus système
      Borne de raccor­de­ment au Bus
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      2 - 2 Nm
    • Montage
      Rail DIN
    Fonc­tions méca­niques
    • Couple de serrage nominal terminal digital
      0,50 - 0,50 Nm
    Mesure
    • Système de mesure
      Mesure directe
    • Type d'ap­pa­reil de mesure
      Elec­tro­nique
    • Plage de mesure du courant
      0,25 - 80,0 A
    • Plage de tension de mesure PH/N
      92 - 276 V
    • Plage de tension de mesure Ph/Ph
      160 - 480 V
    • Plage de mesure de la fréquence
      45 - 65 Hz
    Fonc­tions
    • Classe de préci­sion
      B
    • Type de tarif
      T1...T2 (230V AC)/T1...T8 Modbus
    • Est calibré
      Oui
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 55 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -25 - 70 °C
    Puis­sance
    • Puis­sance consommée VA
      2 VA
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      0,60 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Confor­mité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Alarmes, Infor­ma­tions de base, Gestion de l'énergie d'ap­pa­reil, Mesure élec­trique, Mesure élec­trique détaillée
    • Formats de données
      MODBUS (RTU)
    • Volume de données jour­na­lier estimé
      10 KB - 100 KB
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Oui
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Oui

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration ECR381D
    PDF
    RoHS report ECR381D
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image ECR381D | Hager Suisse

      Image produit ECR381D

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit ECR381D | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit ECR381D

      Compteur triphasé direct 80A 4M MODBUS MID

      PDF
    • Modes d’emploi & Instructions de montage

      Image Mode d'emploi International 2024-02-21 | Hager Suisse

      Mode d'emploi International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Annexes du produit

      Image Modbus table Summary V1 14 | Hager Suisse

      Modbus table Summary V1 14

      Annexe produit International 2022-10-04

      PDF
      836,11 kB
      Image Modbus table for energy meters | Hager Suisse

      Modbus table for energy meters

      Table Modbus pour compteurs d'énergie (version du 24/07/2019)

      XLS
      177,00 kB
    • ProductMaintenanceManual

      Image Installer leaflet ECR381D | Hager Suisse

      Installer leaflet ECR381D

      Manuel fr-FR, it-IT 2024-01-08

      PDF
      2,80 MB
      Image Installer leaflet ECR381D | Hager Suisse

      Installer leaflet ECR381D

      Manuel de-DE, en-GB 2024-01-08

      PDF
      2,81 MB
    • Informations normatives & environnementales

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15

      PDF
      464,95 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TXF121 - Interface compteur AMD KNX Hager TXF121 pour compteur d'énergie avec module IR
      TXF121
      Interface KNX pour compteur d'énergie électrique
      Prix*
      155.00 CHF
      / pc. *
      155.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      ECP140D - Compteur d'énergie AMD HA ECP140D 1P direct 40A Impuls S0 MID import+export 0T
      ECP140D
      Compteur monophasé direct 40A 1M S0 MID
      Prix*
      290.00 CHF
      / pc. *
      290.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      ECR140D - Compteur d'énergie AMD HA ECR140D 1P direct 40A Modbus MID import+export 0T+2T
      ECR140D
      Compteur monophasé direct 40A 1M MODBUS MID
      Prix*
      383.00 CHF
      / pc. *
      383.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      ECR180T - Compteur d'énergie AMD HA ECR180T 3×1P direct 80A Modbus import+export 2T+8T
      ECR180T
      Compteur monophasé direct 3x80A 4M MODBUS
      Prix*
      523.00 CHF
      / pc. *
      523.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      ECM140D - Compteur d'énergie AMD HA ECM140D 1P direct 40A M-Bus MID import+export 0T+2T
      ECM140D
      Compteur monophasé direct 40A 1M MBUS MID
      Prix*
      383.00 CHF
      / pc. *
      383.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group