The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Comp­teurs et appa­reils de mesure
    • Comp­teurs d'énergie
    • ECM301C
    Compteur d'énergie AMD Hager, boîtier en matière synthétique, gris clair, pour alésage normalisé DIN 45 mm, enfichable sur barre profilée EN 50022-35, hauteur apparente 90 mm, (1 UM=17.5 mm), 3×400 V AC
    EAN
    3250612230372
    E-nr.
    981 871 494
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    E2
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Comp­teurs d'énergie
    • Comp­teurs d'énergie
    • Voir plus

    Compteur d'énergie AMD HA ECM301C 3P indirect x/5A M-Bus MID import+export 2T+2T ECM301C

    Prix*
    559.00 CHF
    / pc. *
    559.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Compteur d'énergie AMD HA ECM301C 3P indirect x/5A M-Bus MID import+export 2T+2T

    ECM301C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Gestion­naire d'énergie 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Gestion­naire d'énergie
    • TXF121

      Interface KNX pour compteur d'énergie électrique

      155.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Système bus
      M-BUS
    • Type de pôles
      3P+N
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      5 A
    • Courant de circuit de mesure maximum
      6 A
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Dimen­sions
    • Hauteur
      90 mm
    • Largeur
      72 mm
    • Profon­deur
      60 mm
    Equi­pe­ment
    • Type d'émet­teur d'im­pul­sion
      Optique
    Compa­ti­bi­lité
    • Adapté à
      Achat/­vente
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en entrée de comp­tage
      0 - 4 mm²
    • Section de raccor­de­ment en sortie de comp­tage
      0 - 4 mm²
    • Type de connexion/­prise au Bus système
      Borne de raccor­de­ment au Bus
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      1 - 1 Nm
    • Montage
      Rail DIN
    Fonc­tions méca­niques
    • Couple de serrage nominal terminal digital
      0,50 - 0,50 Nm
    Mesure
    • Système de mesure
      Trans­for­ma­teur de mesure
    • Type d'ap­pa­reil de mesure
      Elec­tro­nique
    • Plage de mesure du courant
      0,01 - 6,0 A
    • Plage de tension de mesure PH/N
      92 - 276 V
    • Plage de tension de mesure Ph/Ph
      160 - 480 V
    • Plage de mesure de la fréquence
      45 - 65 Hz
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Nombre de phase pour l'ali­men­ta­tion d'energie
      4
    Fonc­tions
    • Classe de préci­sion
      B
    • Type de tarif
      T1...T2 (230V AC)/T1...T2 M-BUS
    • Est calibré
      Oui
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 55 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -25 - 70 °C
    Puis­sance
    • Puis­sance consommée VA
      2 VA
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      0,60 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Confor­mité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Alarmes, Infor­ma­tions de base, Gestion de l'énergie d'ap­pa­reil, Mesure élec­trique, Mesure élec­trique détaillée
    • Formats de données
      M-BUS
    • Volume de données jour­na­lier estimé
      10 KB - 100 KB
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Oui
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Oui

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration ECM301C
    PDF
    RoHS report ECM301C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image ECM301C | Hager Suisse

      Image produit ECM301C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ECM301C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit ECM301C

      Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M MBUS MID

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2024-02-21 | Hager Suisse

      Mode d'emploi International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Annexe produit

      Image M-Bus_Protocol_Technical_description_Rev.2.2 | Hager Suisse

      M-Bus_Protocol_Technical_description_Rev.2.2

      Description technique protocole M-Bus - Rev.2.2

      XLS
      187,00 kB
    • Manuel

      Image Installer leaflet ECM301C | Hager Suisse

      Installer leaflet ECM301C

      Manuel de-DE, en-GB 2024-01-29

      PDF
      2,97 MB
      Image Installer leaflet ECM301C | Hager Suisse

      Installer leaflet ECM301C

      Manuel fr-FR, it-IT 2024-01-31

      PDF
      2,97 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      291,78 kB
      Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15

      PDF
      465,71 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ECP140D - Compteur d'énergie AMD HA ECP140D 1P direct 40A Impuls S0 MID import+export 0T
      ECP140D
      Compteur monophasé direct 40A 1M S0 MID
      Prix*
      290.00 CHF
      / pc. *
      290.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      ECR140D - Compteur d'énergie AMD HA ECR140D 1P direct 40A Modbus MID import+export 0T+2T
      ECR140D
      Compteur monophasé direct 40A 1M MODBUS MID
      Prix*
      383.00 CHF
      / pc. *
      383.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      ECM140D - Compteur d'énergie AMD HA ECM140D 1P direct 40A M-Bus MID import+export 0T+2T
      ECM140D
      Compteur monophasé direct 40A 1M MBUS MID
      Prix*
      383.00 CHF
      / pc. *
      383.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      ECN140D - Compteur d'énergie AMD HA ECN140D 1P direct 40A import 0T
      ECN140D
      Compteur monophasé direct 40A 1M
      Prix*
      238.00 CHF
      / pc. *
      238.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      TXF121 - Interface compteur AMD KNX Hager TXF121 pour compteur d'énergie avec module IR
      TXF121
      Interface KNX pour compteur d'énergie électrique
      Prix*
      155.00 CHF
      / pc. *
      155.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group