Compteur tri via TI 1-5A 4M AGARDIO MID • ECA301C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Appa­reils modu­laires
  • Comp­teurs et appa­reils de mesure
  • Comp­teurs d'énergie
  • ECA301C

Compteur d'énergie AMD HA ECA301C 3P indir.x/5A Modbus RJ45 MID imp.+exp.2T+8T

ECA301C

  • Appa­reils modu­laires
  • Gestion et surveillance de l'énergie

Compteur d'énergie AMD HA ECA301C 3P indir.x/5A Modbus RJ45 MID imp.+exp.2T+8T ECA301C

EAN
3250612230334
E-nr.
981 871 434
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
E2
Prix*
558,00 CHF
/ pc. *
558.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Adap­ta­teur réseau 1 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires de para­foudre pour équip. infor­ma­tique/­me­sure, cde et régu­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires pour système bus 8 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Adap­ta­teur réseau
  • Acces­soires de para­foudre pour équip. infor­ma­tique/­me­sure, cde et régu­la­tion
  • Acces­soires pour système bus
  • HTG465H

    Câble Modbus 3 m avec RJ45-fils nus et liaison terre

    90.70 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • HTG467H

    Résistance de terminaison MODBUS RTU 120 Ohm RJ45

    20.60 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • HTG471H

    Câble Modbus 1 m RJ45-RJ45 avec liaison terre

    49.75 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • HTG472H

    Câble Modbus 2 m RJ45-RJ45 avec liaison terre

    47.50 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • HTG474H

    Câble Modbus 5 m RJ45-RJ45 avec liaison terre

    63.60 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • HTG480H

    Câble Modbus 20 cm RJ45-RJ45

    39.25 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • HTG481H

    Câble Modbus 1 m RJ45-RJ45

    42.00 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • HTG482H

    Câble Modbus 2 m RJ45-RJ45

    46.50 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • HTG484H

    Câble Modbus 5 m RJ45-RJ45

    58.40 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • HTG485H

    Cable Modbus 25m

    139.00 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Système bus
    MODBUS
  • Type de pôles
    3P+N
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    5 A
  • Courant de circuit de mesure maximum
    6 A
Capa­cité
  • Nombre de modules
    4
Connec­ti­vité
  • Mode de liaison
    ModBus RS-485 3 fils
Dimen­sions
  • Hauteur
    90 mm
  • Largeur
    72 mm
  • Profon­deur
    60 mm
Equi­pe­ment
  • Type d'émet­teur d'im­pul­sion
    Optique
Compa­ti­bi­lité
  • Adapté à
    Achat/­vente
Raccor­de­ment
  • Type de connexion/­prise au Bus système
    RJ45
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    1 - 1 Nm
  • Montage
    Rail DIN
Fonc­tions méca­niques
  • Couple de serrage nominal terminal digital
    0,50 - 0,50 Nm
Mesure
  • Système de mesure
    Trans­for­ma­teur de mesure
  • Type d'ap­pa­reil de mesure
    Elec­tro­nique
  • Plage de mesure du courant
    0,01 - 6,0 A
  • Plage de tension de mesure PH/N
    92 - 276 V
  • Plage de tension de mesure Ph/Ph
    160 - 480 V
  • Plage de mesure de la fréquence
    45 - 65 Hz
Alimen­ta­tion élec­trique
  • Nombre de phase pour l'ali­men­ta­tion d'energie
    4
Fonc­tions
  • Classe de préci­sion
    B
  • Type de tarif
    T1...T2 (230V AC)/T1...T8 Modbus
  • Est calibré
    Oui
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25 - 55 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -25 - 70 °C
Puis­sance
  • Puis­sance consommée VA
    2 VA
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    0,60 W
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

REACH declaration ECA301C (english)
PDF
103,10 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image ECA301C | Hager Suisse

    Image produit ECA301C

  • Annexe produit

    Image Modbus table Summary V1 14 | Hager Suisse

    Modbus table Summary V1 14

    Annexe produit International 2022-10-04

    PDF
    836,11 kB
    Image Modbus table for energy meters | Hager Suisse

    Modbus table for energy meters

    Table Modbus pour compteurs d'énergie (version du 24/07/2019)

    XLS
    177,00 kB
  • Manuel

    Image Installer leaflet ECA301C | Hager Suisse

    Installer leaflet ECA301C

    Manuel de-DE, en-GB 2024-01-29

    PDF
    3,06 MB
    Image Installer leaflet ECA301C | Hager Suisse

    Installer leaflet ECA301C

    Manuel fr-FR, it-IT 2024-01-31

    PDF
    3,05 MB
  • Déclaration de conformité

    Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

    EU Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15

    PDF
    465,71 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    ECA180T - Compteur d'énergie AMD HA ECA180T 3×1P direct 80A Modbus RJ45 imp.+exp.2T+8T
    ECA180T
    Compteur monophasé direct 3x80A 4M AGARDIO
    Prix*
    527.00 CHF
    / pc. *
    527.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    ECA311D - Compteur d'énergie AMD HA ECA311D 3P direct 125A Modbus RJ45 MID imp.+exp.2T+8T
    ECA311D
    Compteur triphasé direct 125A 6M AGARDIO MID
    Prix*
    624.00 CHF
    / pc. *
    624.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    ECA381D - Compteur d'énergie AMD HA ECA381D 3P direct 80A Modbus RJ45 MID imp.+exp.2T+8T
    ECA381D
    Compteur triphasé direct 80A 4M AGARDIO MID
    Prix*
    527.00 CHF
    / pc. *
    527.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    ECM140D - Compteur d'énergie AMD HA ECM140D 1P direct 40A M-Bus MID import+export 0T+2T
    ECM140D
    Compteur monophasé direct 40A 1M MBUS MID
    Prix*
    380.00 CHF
    / pc. *
    380.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    ECM301C - Compteur d'énergie AMD HA ECM301C 3P indirect x/5A M-Bus MID import+export 2T+2T
    ECM301C
    Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M MBUS MID
    Prix*
    554.00 CHF
    / pc. *
    554.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group