Interrupteur différentiel Hager RCCB (RCD) 4P 400V 0.3A type A 40A 10kA 4UM CFA640C
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Fonctions interverouillage 2 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de séparation de phase 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoires mécaniques pour appareillage basse tension 1 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à sous-tension 1 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 2 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Type de pôles3P+N
-
Nombre de pôles4
-
Courant assigné nominal40 A
-
Courant différentiel assigné300 mA
-
Pouvoir de fermeture et de coupure1,25 kA
-
Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN61008-110 kA
-
Courant assigné à -25°C40 A
-
Courant assigné à -20°C40 A
-
Courant assigné à -15°C40 A
-
Courant assigné à -10°C40 A
-
Courant assigné à -5°C40 A
-
Courant assigné à 0°C40 A
-
Courant assigné à 5°C40 A
-
Courant assigné à 10°C40 A
-
Courant assigné à 15°C40 A
-
Courant assigné à 20°C40 A
-
Courant assigné à 25°C40 A
-
Courant assigné à 30°C40 A
-
Courant assigné à 35°C40 A
-
Courant assigné à 40°C40 A
-
Courant assigné à 45°C40 A
-
Courant assigné à 50°C40 A
-
Courant assigné à 55°C40 A
-
Courant assigné à 60°C40 A
-
Courant assigné à 65°C40 A
-
Courant assigné à 70°C40 A
-
Couple de serrage nominal borne haute3,60 - 3,60 Nm
-
Couple de serrage nominal borne basse3,60 - 3,60 Nm
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne bi-connect
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 400 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Valeur rigidité diélectrique du circuit principal2 kV
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs selon IEC60947-36000 V
-
Tension maxi d'utilisation440 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Nombre de modules4
-
Compatible avec montage Rail DINOui
-
Type de protection différentielleA
-
Indice de protection IPIP20
-
Section de raccord bornes aval en câble rigide1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple1 - 16 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 - 16 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 - 25 mm²
-
Puissance dissipée totale sous IN4,39 W
-
Altitude2000 m
-
Température de service-25 - 70 °C
-
Endurance électrique en nombre de cycles10000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres20000
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Alignement des bornes hautes pour appareils modulairesBornes alignées
-
Alignement des bornes basses pour appareils modulairesBornes alignées
-
Hauteur85 mm
-
Largeur72 mm
-
Profondeur70 mm
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit CFA640C
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit CFA640C
Interrupteur différentiel 3P+N 40A 300mA type A
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-01-13
PDF1,18 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-01-15
PDF1,04 MB