Peigne de raccordement Hager 4P-1/2 3L fourche 35mm² 125A 996.8×14mm blanc KDN699Z
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Capuchon/bande de protection pour jeu de barres de phase 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 34 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal125 A
-
Nombre de pôles4
-
Longueur957 mm
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 400 V
-
Section de raccordement en câble rigide35 mm²
-
Type de connexion / priseBarre de pontage avec fourche
-
Nombre de modules54
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit KDN699Z
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit KDN699Z
Barre de pontage 3P+N + 1/2mod accessoire 125A fourche 35mm² L1L2L3N-1/2
PDF -
Guide d'installation
Notice KDN499B, KDN599B, KDN699B, KDN699Z
Guide d'installation International 2018-12-14
PDF261,34 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-10-20
PDF839,22 kBDéclaration de conformité en-GB 2025-10-20
PDF860,43 kB