The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Appa­reils de protec­tion et acces­soires
    • Inter­rup­teurs diffé­ren­tiels (RCCB)
    • CDF625C
    Interrupteur différentiel Hager RCCB (RCD), nombre de pôles 4, tension assignée 400 V, courant de défaut assigné 0.03 A, type de courant différentiel F, courant assigné 25 A, résistance au court-circuit (Icw) 10 kA, largeur en unités de division 4
    EAN
    3250611621669
    E-nr.
    531 422 030
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    D2
    • Inter­rup­teurs diffé­ren­tiels (RCCB)

    Interrupteur différentiel Hager RCCB (RCD) 4P 400V 0.03A type F 25A 10kA 4UM CDF625C

    Prix*
    305.00 CHF
    / pc. *
    305.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Interrupteur différentiel Hager RCCB (RCD) 4P 400V 0.03A type F 25A 10kA 4UM

    CDF625C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (13)
    • Fonc­tions inter­ve­rouillage 2 produit(s) disponible(s)
    • Fonc­tions de sépa­ra­tion de phase 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxi­liaire 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Fonc­tions inter­ve­rouillage
    • Fonc­tions de sépa­ra­tion de phase
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
    • bobine à émis­sion
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Cache-­borne
    • Jeu de barres de phase modu­laire
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      15.40 CHF  / pc.*
    • MZN176

      Fil de verrouillage pour produits modulaires

      19.75 CHF  / 10 pc.*
    • MZN121

      Jeu de 3 séparateurs de phase pour disjoncteur

      3.35 CHF  / jeu*
    • LZ060

      Intercalaire de dissipation

      1.55 CHF  / pc.*
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      61.10 CHF  / pc.*
    • MZ204

      Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

      64.50 CHF  / pc.*
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      61.10 CHF  / pc.*
    • MZ202

      Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

      28.15 CHF  / pc.*
    • MZ201

      Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

      24.30 CHF  / pc.*
    • MZ221

      Contact auxiliaire bas niveau 1F+1O 5/10mA 12/48V AC/DC

      27.05 CHF  / pc.*
    • CZN008

      Jeu de 2 cache bornes plombables pour inter. différentiel 10kA 16 à 125A 4M gris

      9.35 CHF  / jeu*
    • KDN699B

      Barre de pontage 3P+N 125A fourche 35mm² neutre à droite

      172.00 CHF  / pc.*
    • KDN699Z

      Barre de pontage 3P+N + 1/2mod accessoire 125A fourche 35mm² L1L2L3N-1/2

      172.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      3P+N
    • Nombre de pôles
      4
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      25 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné
      30 mA
    • Pouvoir de ferme­ture et de coupure
      1,25 kA
    • Courant condi­tionnel de court-­cir­cuit assigné Inc selon EN61008-1
      10 kA
    • Courant assigné à -25°C
      25 A
    • Courant assigné à -20°C
      25 A
    • Courant assigné à -15°C
      25 A
    • Courant assigné à -10°C
      25 A
    • Courant assigné à -5°C
      25 A
    • Courant assigné à 0°C
      25 A
    • Courant assigné à 5°C
      25 A
    • Courant assigné à 10°C
      25 A
    • Courant assigné à 15°C
      25 A
    • Courant assigné à 20°C
      25 A
    • Courant assigné à 25°C
      25 A
    • Courant assigné à 30°C
      25 A
    • Courant assigné à 35°C
      25 A
    • Courant assigné à 40°C
      25 A
    • Courant assigné à 45°C
      25 A
    • Courant assigné à 50°C
      25 A
    • Courant assigné à 55°C
      25 A
    • Courant assigné à 60°C
      25 A
    • Courant assigné à 65°C
      25 A
    • Courant assigné à 70°C
      25 A
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne haute
      3,60 - 3,60 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      3,60 - 3,60 Nm
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bi-connect
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 400 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Valeur rigi­dité diélec­trique du circuit prin­cipal
      2 kV
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs selon IEC60947-3
      6000 V
    • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
      440 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Compa­ti­bi­lité
    • Compa­tible avec montage Rail DIN
      Oui
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      F
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Raccor­de­ment
    • Section de raccord bornes aval en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      1,98 W
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Alti­tude
      2000 m
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      10000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      20000
    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      72 mm
    • Profon­deur
      70 mm

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CDF625C
    PDF
    RoHS report CDF625C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image CDF625C | Hager Suisse

      Image produit CDF625C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit CDF625C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit CDF625C

      Interrupteur différentiel 3P+N 25A 30mA type F

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-01-13 | Hager Suisse

      Guide d'installation es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-01-13

      PDF
      1,18 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      374,20 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      CDA690C - Interrupteur différentiel Hager RCCB (RCD) 4P 400V 0.03A type A 125A 10kA 4UM
      CDA690C
      Interrupteur différentiel 3P+N 125A 30mA type A
      Prix*
      885.00 CHF
      / pc. *
      885.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      CDA225C - Interrupteur différentiel Hager RCCB (RCD) 2P 230V 0.03A type A 25A 6kA 2UM
      CDA225C
      Interrupteur différentiel 2P 25A 30mA type A
      Prix*
      136.50 CHF
      / pc. *
      136.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      CDS463D - Interrupteur différentiel 4P 63A 30mA type A Quick Connect
      CDS463D
      Interrupteur différentiel 4P 63A 30mA type A Quick Connect
      Prix*
      284.00 CHF
      / pc. *
      284.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      CFA690C - Interrupteur différentiel Hager RCCB (RCD) 4P 400V 0.3A type A 125A 10kA 4UM
      CFA690C
      Interrupteur différentiel 3P+N 125A 300mA type A
      Prix*
      997.00 CHF
      / pc. *
      997.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      CPH684C - Interrupteur différentiel Hager RCCB (RCD) 4P 400V 0.3A type A HIS 100A 10kA 4UM
      CPH684C
      Interrupteur différentiel 3P+N 100A 300mA type A HI SEL
      Prix*
      755.00 CHF
      / pc. *
      755.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group