Interrupteur différentiel Hager RCCB (RCD) 4P 400V 0.03A type A 25A 4UM CDA425C
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Jeu de barres de phase modulaire 10 produit(s) disponible(s) -
Fonctions interverouillage 2 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 1 produit(s) disponible(s) -
Cache-borne 2 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 2 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à sous-tension 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Type de pôles3P+N
-
Nombre de pôles4
-
Courant assigné nominal25 A
-
Courant différentiel assigné30 mA
-
Pouvoir de fermeture et de coupure0,63 kA
-
Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN61008-16 kA
-
Courant assigné à -25°C25 A
-
Courant assigné à -20°C25 A
-
Courant assigné à -15°C25 A
-
Courant assigné à -10°C25 A
-
Courant assigné à -5°C25 A
-
Courant assigné à 0°C25 A
-
Courant assigné à 5°C25 A
-
Courant assigné à 10°C25 A
-
Courant assigné à 15°C25 A
-
Courant assigné à 20°C25 A
-
Courant assigné à 25°C25 A
-
Courant assigné à 30°C25 A
-
Courant assigné à 35°C25 A
-
Courant assigné à 40°C25 A
-
Courant assigné à 45°C25 A
-
Courant assigné à 50°C25 A
-
Courant assigné à 55°C25 A
-
Courant assigné à 60°C25 A
-
Courant assigné à 65°C22 A
-
Courant assigné à 70°C18 A
-
Couple de serrage nominal borne haute2,80 - 2,80 Nm
-
Couple de serrage nominal borne basse2,80 - 2,80 Nm
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne bi-connect
-
Couple de serrage2,80 - 2,80 Nm
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Alignement des bornes hautes pour appareils modulairesBornes alignées
-
Alignement des bornes basses pour appareils modulairesBornes alignées
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 400 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
-
Tension maxi d'utilisation440 V
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
Nombre de modules4
-
Compatible avec montage Rail DINOui
-
Type de protection différentielleA
-
Indice de protection IPIP20
-
Section de raccord bornes aval en câble rigide1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple1 - 16 mm²
-
Section de raccordement en câble souple16 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 - 16 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 - 25 mm²
-
Puissance dissipée totale sous IN4,50 W
-
Tropicalisation/humidité/ExécutionPout tous climats
-
Altitude2000 m
-
Température de service-25 - 40 °C
-
Endurance électrique en nombre de cycles2000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres4000
-
Hauteur83 mm
-
Largeur70 mm
-
Profondeur70 mm
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit CDA425C
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit CDA425C
Interrupteur différentiel 4P 25A 30mA type A
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation fr-FR, de-DE, it-IT 2023-01-16
PDF1,02 MB
Notice ID DE, FR, IT
Guide d'installation fr-FR, de-DE, it-IT 2014-10-03
PDF2,30 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-US 2026-07-14
PDF298,25 kB