The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reils modu­laires
  • Appa­reils de protec­tion et acces­soires
  • Acces­soires
  • CZN011
  • Appa­reils modu­laires

Couvre-bornes Hager IP×2 2 modules CZN011

Plaque de recouvrement Hager CZN, pour interrupteurs différentiels FI, et FI/LS, en matière isolante, gris, pour interrupteur différentiel ≤ 63 A, IP20
EAN
3250611613169
E-nr.
531 490 014
VPE
20 Pièces
Groupe de rabais
C2
Prix*
1.25 CHF
/ pc. *
1.25 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Couvre-bornes Hager IP×2 2 modules

CZN011

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 6 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • CDA225C

    Interrupteur différentiel 2P 25A 30mA type A

    127.00 CHF  / pc.*
  • CCA225C

    Interrupteur différentiel 2P 25A 10mA type A

    149.00 CHF  / pc.*
  • CDA240C

    Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type A

    139.50 CHF  / pc.*
  • CDA425C

    Interrupteur différentiel 4P 25A 30mA type A

    159.50 CHF  / pc.*
  • CDA440C

    Interrupteur différentiel 4P 40A 30mA type A

    171.00 CHF  / pc.*
  • CDA463C

    Interrupteur différentiel 4P 63A 30mA type A

    264.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Largeur
    35 mm

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image CZN011 | Hager Suisse

    Image produit CZN011

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit CZN011 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit CZN011

    Capot cache-borne inférieur IP2X pour interrupteur différentiel

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KDN480A - Peigne de raccordement Hager 4P 4L fourche 16mm² 80A 210×12mm blanc
    KDN480A
    Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 12M
    Prix*
    25.65 CHF
    / pc. *
    25.65 CHF
    / pc. *
  • 2
    KDN480B - Peigne de raccordement Hager 4P 4L fourche 16mm² 80A 1000×56mm blanc
    KDN480B
    Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 56M
    Prix*
    108.00 CHF
    / pc. *
    108.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    KRN199 - Bloc d'alimentation Hager 125A pour peigne de raccordement
    KRN199
    Borne de connexion neutre 125A
    Prix*
    11.70 CHF
    / pc. *
    11.70 CHF
    / pc. *
  • 4
    KCF863L - Peigne de racc. Hager 4P 3L goupille 10mm² 63A G L1L2L3N>L1N-L2N-L3N bc
    KCF863L
    Barre verticale 63A Gauche L1L2L3N et L1N-L2N-L3N 125mm 2-rangées
    Prix*
    36.75 CHF
    / pc. *
    36.75 CHF
    / pc. *
  • 5
    KCF863R - Peigne de racc. Hager 4P 3L goupille 10mm² 63A D L1L2L3N>L1N-L2N-L3N bc
    KCF863R
    Barre verticale 63A Droite L1L2L3N et L1N-L2N-L3N 125mm 2-rangées
    Prix*
    36.75 CHF
    / pc. *
    36.75 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group