Peigne de raccordement Hager 4P 3L fourche 16mm² 80A 1035×12mm blanc KDN680Z
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Capuchon/bande de protection pour jeu de barres de phase 2 produit(s) disponible(s) -
Barre de connexion pour rail 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 8 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal80 A
-
Nombre de pôles4
-
Longueur1035 mm
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 400 V
-
Section de raccordement en câble rigide16 mm²
-
Type de connexion / priseBarre de pontage avec fourche
-
Nombre de modules48
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit KDN680Z
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit KDN680Z
Barre de pontage 3P+N+1/2mod 80A fourche 16mm² L1L2L3N-1/2
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-10-20
PDF839,22 kBDéclaration de conformité en-GB 2025-10-20
PDF860,43 kB